Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
MK 6/4
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
Código 0620220000
Tipo MK 6/4
GTIN (EAN) 4008190026905
Cantidad 20 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 22 mm
Profundidad (pulgadas) 0,866 inch
Altura 49,5 mm
Altura (pulgadas) 1,949 inch
Anchura 23 mm
Anchura (pulgadas) 0,906 inch
Peso neto 43,55 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 A3
Dimens. caña destornillador 4,0 x 0,8 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 9 mm
Número de conexiones
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS 4
Par de apriete, max. 2 Nm
Par de apriete, min. 1,2 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 10
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección de embornado, máx. 6 mm²
Sección de embornado, mín. 0,33 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. 4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 6 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 0,5 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2 Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 4

Datos del material

Material KrG
Color Ocre
Grado inflamabilidad según UL 94 5VA

Datos nominales

Sección nominal 6 mm²
Tensión nominal 690 V
Tensión nominal DC 690 V
Intensidad nominal 41 A
Corriente en conductor máximo 41 A
Normas IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Sobretensión de choque nominal 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 1,31 W
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr B (CSA) 40 A
Corriente Gr C (CSA) 40 A
Núm. de certificación (CSA) 12400-150
Sección máx. del conductor (CSA) 10 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 22 AWG
Tensión Gr B (CSA) 300 V
Tensión Gr C (CSA) 300 V

Datos nominales según UL

Corriente Gr B (UR) 30 A
Corriente Gr C (UR) 30 A
Núm. de certificación (UR) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) 10 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) 22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) 10 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) 22 AWG
Tensión Gr B (UR) 300 V
Tensión Gr C (UR) 300 V

Dimensiones

Medida de fijación 13 mm

Generalidades

Carril Placa de montaje
Indicación de montaje Montaje directo
Normas IEC 60947-7-1
Número de polos 4
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 22
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 10

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo
Tipo de montaje Montaje directo
Versión a prueba de explosivos No

Valores característicos del sistema

Versión para carriles
Tapa final obligatoria No
Número de pisos
Carril Placa de montaje

Descargas

Homologación/certificado/documento de conformidad
Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Notificación de cambio de producto
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC001284
ETIM 7.0 EC001284
ETIM 8.0 EC001284
ETIM 9.0 EC001284
ECLASS 9.0 27-14-11-06
ECLASS 9.1 27-14-11-06
ECLASS 10.0 27-14-11-06
ECLASS 11.0 27-14-11-06
ECLASS 12.0 27-14-11-06
ECLASS 13.0 27-14-11-06
ECLASS 14.0 27-14-11-06

Homologaciones

Homologaciones CE CSA CURUSEX UR UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693
Núm. de certificación (cURusEX) E184763

Productos relacionados

Código: 0620420000
Tipo: MK 6/2
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
 
Código: 7906220000
Tipo: MK 6/2/E
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
 
Código: 0620320000
Tipo: MK 6/3
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
 
Código: 7906230000
Tipo: MK 6/3/E
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 6, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
 
Código: 7906240000
Tipo: MK 6/4/E
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 8, 5VA, KrG
 
Código: 7906250000
Tipo: MK 6/5/E
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 10, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
 
Código: 0620120000
Tipo: MK 6/6
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
 
Código: 7906260000
Tipo: MK 6/6/E
Versión:
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 6 mm², 41 A, 690 V, Número de conexiones: 12, Número de pisos: 1, 5VA, KrG
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto