TOP1.5GS12/180 5 2STI OR
No utilizar el producto para nuevos desarrollos
Datos generales para pedido
Versión
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 12, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, naranja, Conexión TOP, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Código
0597960000
Tipo
TOP1.5GS12/180 5 2STI OR
GTIN (EAN)
4008190523688
Cantidad
20 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 630 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
Embalaje
Caja
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2023-03-31
Dimensiones y pesos
Profundidad
18,5 mm
Profundidad (pulgadas)
0,728 inch
Altura
24 mm
Altura (pulgadas)
0,945 inch
Altura construcción baja
19,5 mm
Anchura
62,76 mm
Anchura (pulgadas)
2,471 inch
Peso neto
42,55 g
Parámetros del sistema
Familia del producto
OMNIMATE Signal - Serie TOP1.5GS
Técnica de conexión de conductores
Conexión TOP
Montaje sobre placas c.i.
Conexión por soldadura THT
Dirección de salida de conductor
180°
Paso en mm (P)
5,08 mm
Paso en pulgadas (P)
0,2 "
Número de polos
12
Número de filas de polos
1
disponible por parte del cliente
No
Número de series
1
Longitud del terminal de soldadura (l)
4,5 mm
Dimensiones del pin de soldadura
0,8 x 1,0 mm
Diámetro de la perforación (D)
1,3 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación (D)
+ 0,1 mm
Número de terminales de soldadura por polo
2
Punta de destornillador
0,6 x 3,5
Punta de destornillador normativa
DIN 5264
Par de apriete, min.
0,4 Nm
Par de apriete, max.
0,5 Nm
Tornillo de apriete
M 2,5
Longitud de desaislado
10 mm
L1 en mm
55,88 mm
L1 en pulgadas
2,2 "
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
IP 20
Protección contra contacto según DIN VDE 57106
protección de dedos
Tipo de protección
IP20
Resistencia de paso
1,20 mΩ
Resistencia de aislamiento
≥ 108 Ω
Datos del material
Materiales aislantes
PA
Color
naranja
Carta de colores (similar)
RAL 2000
Grupo de materiales aislantes
I
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
≥ 600
Resistencia de aislamiento
≥ 108 Ω
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Material de contacto
CuZn
Superficie de contacto
estañado
Estructura de capas de la conexión por soldadura
1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Temperatura de servicio, max.
100
Gama de temperatura, montaje, min.
-25 °C
Gama de temperatura, montaje, max.
100 °C
Conductores aptos para conexión
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección de embornado, máx.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Rígido, mín. H05(07) V-U
0,5 mm²
Rígido, máx. H05(07) V-U
2,5 mm²
Flexible, mín. H05(07) V-K
0,5 mm²
Flexible, máx. H05(07) V-K
2,5 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
0,5 mm²
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
2,5 mm²
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
0,5 mm²
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
2,5 mm²
Calibre macho de conformidad con la norma EN 60999 a x b; ø
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C)
24 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
19 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C)
21 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C)
16 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
630 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
320 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
250 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2
2,5 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2
2,5 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
2,5 kV
Resistencia a corrientes de corta duración
3 x 1s mit 120 A
Datos nominales según CSA
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
300 V
Tensión nominal (Use group D / CSA)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
10 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Datos nominales según UL 1059
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
300 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
300 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
10 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
10 A
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 14
Embalaje
Embalaje
Caja
Longitud de VPE
225 mm
Anchura VPE
58 mm
Altura de VPE
72 mm
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
Para conductores de amplias secciones se recomienda la forma crimpada A para terminales tubulares de la herramienta PZ 6/5
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
Bornes para circuito impreso, 5.08 mm, Número de polos: 12, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 4.5 mm, estañado, naranja, Conexión TOP, Sección de embornado, máx. : 2.5 mm², Caja
Código
0597960000
Tipo
TOP1.5GS12/180 5 2STI OR
GTIN (EAN)
4008190523688
Cantidad
20 Pieza
Valores característicos del producto
IEC: 630 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
La longitud de los terminales tubulares se debe elegir en función del producto y de la tensión nominal., El diámetro exterior de la abrazadera de plástico no debe ser superior al paso (P)
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
Más variantes bajo solicitud
Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
Terminal tubular sin aislamientos según DIN 46228/1
Terminal tubular con aislamientos según DIN 46228/4
Para conductores de amplias secciones se recomienda la forma crimpada A para terminales tubulares de la herramienta PZ 6/5
P en el dibujo = paso
Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.