Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
DK 4Q/35 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 500 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
Заказ № 0590180000
Тип DK 4Q/35 BL
GTIN (EAN) 4008190088361
Кол. 25 Шт.
Альтернативный продукт 1041980000

Размеры и массы

Глубина 60,5 мм
Глубина (дюймов) 2,382 inch
Высота 54 мм
Высота (в дюймах) 2,126 inch
Ширина 6,1 мм
Ширина (в дюймах) 0,24 inch
Масса нетто 13,65 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 22 AWG
Сертификат № (CSA) 12400-130
Ток, разм. C (CSA) 15 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR) 300 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 10 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 10 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 27 A

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) TUEV18ATEX8210U
Сертификат № (IECEX) IECEXTUR18.0020U
Макс. напряжение (ATEX) 275 V
Ток (ATEX) 28 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 4 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 275 V
Ток (IECEX) 28 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 4 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Да
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 500 V
Номинальное напряжение пост. тока 500 V
Номинальный ток 32 A
Ток при макс. проводнике 41 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал PA 66
Цветовой код синий
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 2
Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 8 мм
Зажимной винт M 3
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,8 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Сертификаты

Сертификаты CE CSA IECEXTUR LLOYDSREG TUEVNATEX UKEX UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 0527660000
Тип: DK 4/35
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 500 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0527680000
Тип: DK 4/35 BL
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 1572700000
Тип: DK 4/35/800V
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 800 V, 800 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0590160000
Тип: DK 4Q/35
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 500 V, 400 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0363660000
Тип: DK 4QV/35
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0363680000
Тип: DK 4QV/35 BL
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти