Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
TOP1.5GS8/180 7 2STI OR   Produkt nepoužívejte k novému vývoji
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Svorka PCB, 7.62 mm, Počet pólů: 8, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 4.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení TOP, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
Objednací číslo 0570960000
Typ TOP1.5GS8/180 7 2STI OR
GTIN (EAN) 4008190136062
Množství 20 ks
Údaje výrobku IEC: 1000 V / 24 A / 0.5 - 2.5 mm²
UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14
Balení Box
Stav objednávky Přerušeno
K dispozici do 2023-03-31

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 18,5 mm
Hloubka (v palcích) 0,728 inch
Výška 24 mm
Výška (v palcích) 0,945 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze 19,5 mm
Čistá hmotnost 29,3 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /

Balení

Balení Box
Délka VPE 140 mm
Šířka VPE 86 mm
Výška VPE 69 mm

Parametry systému

Skupina produktů OMNIMATE Signal - řada TOP1,5GS
Metoda připojení vodiče Připojení TOP
Montáž na PCB desku Připojení pájením přetavením průchozím otvorem
Směr výstupu vodiče 180°
Rozteč v mm (P) 7,62 mm
Rozteč v palcích (P) 0,3 "
Počet pólů 8
Množství řady kolíků
Vybavuje zákazník Ne
Počet řad
Pájecí kolík, délka (l) 4,5 mm
Rozměry pájecích pinů 0,8 x 1,0 mm
Průměr otvoru pájecího očka (D) 1,3 mm
Tolerance průměru otvoru pájecího očka (D) + 0,1 mm
Počet pájených kolíků na pól
Hrot šroubováku 0,6 x 3,5
Standard hrotu šroubováku DIN 5264
Utahovací moment, min. 0,4 Nm
Utahovací moment, max. 0,5 Nm
Svěrný šroub M 2,5
Délka odizolování 10 mm
L1 v mm 53,34 mm
L1 v palcích 2,1 "
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 0470 IP 20
Ochrana bezpečná proti dotyku dle normy DIN VDE 57 106 Bezpečné před dotykem prstů
Stupeň krytí IP20
Objemový odpor 1,20 mΩ
Izolační síla ≥ 108 Ω

Údaje o materiálu

Izolační materiál PA
Barevný Oranžová
Barevný graf (podobné) RAL 2000
Skupina izolačního materiálu I
Komparativní index sledování (CTI) ≥ 600
Izolační síla ≥ 108 Ω
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2
Materiál kontaktu CuZn
Povrch kontaktu pocínované
Struktura vrstev pájeného připojení 1.5...3 µm Ni / 4...6 µm Sn
Skladovací teplota, min. -40 °C
Skladovací teplota, max. 70 °C
Provozní teplota, min. -50 °C
Provozní teplota, max. 100 
Teplotní rozsah, instalace, min. -25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max. 100 °C

Vodiče vhodné k připojení

Upínací rozsah, min. 0,13 mm²
Upínací rozsah, max. 2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez propojení AWG, max. AWG 14
Pevné, min. H05(07) V-U 0,5 mm²
Pevné, max. H05(07) V-U 2,5 mm²
Pružné, min. H05(07) V-K 0,5 mm²
Pružné, max. H05(07) V-K 2,5 mm²
dutinkou s plastovým límcem, , DIN 46228 pt 4, min. 0,5 mm²
dutinkou s plastovým límcem, DIN 46228 pt 4, max. 2,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, min. 0,5 mm²
s vodičem a dutinkou, DIN 46228 pt 1, max. 2,5 mm²
Zasuňte měřič v souladu s EN 60999 a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm
Upínatelný vodič
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 0,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 12 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,5/16 OR
Délka odizolování
jmen. 10 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,5/10
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 0,75 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 12 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,75/16 W
Délka odizolování
jmen. 10 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H0,75/10
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 1 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 12 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,0/16D R
Délka odizolování
jmen. 10 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,0/10
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 1,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 10 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,5/10
Délka odizolování
jmen. 12 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H1,5/16 R
Průřez připojení vodiče
Typ zapojeno tenkým vodičem
jmen. 2,5 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
jmen. 10 mm
Doporučená dutinka na konci vodiče H2,5/10
Referenční text Délka koncovek se vybírá v závislosti na produktu a jmenovitém napětí., Vnější průměr plastové objímky by neměl být větší než rozteč (P)

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=20 °C) 24 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=20 °C) 19 A
Jmenovitý proud, min. počet pólů (Tu=40 °C) 21 A
Jmenovitý proud, max. počet pólů (Tu=40 °C) 16 A
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 1 000 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 630 V
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 400 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/2 4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/2 4 kV
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3 4 kV
Krátkodobý odpor proti zkratovému proudu 3 x 1 s se 120 A

Jmenovité údaje podle CSA

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / CSA) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / CSA) 300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / CSA) 10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / CSA) 10 A
Průřez vodiče AWG, min. AWG 26
Průřez vodiče AWG, max. AWG 14

Jmenovité údaje podle UL 1059

Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059) 300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059) 300 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059) 10 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059) 10 A
Průřez vodiče, AWG, min. AWG 26
Průřez vodiče, AWG, max. AWG 14

Důležitá poznámka

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Poznámky
  • Další varianty na vyžádání
  • Jmenovitý proud související se jmenovitým průřezem a min. počtem pólů.
  • Dutinka bez plastového límce podle normy DIN 46228/1
  • Dutinka s plastovým límcem podle normy DIN 46228/4
  • Pro největší velikosti kabelů se doporučují krimpované dutinky tvaru A pomocí krimpovacího nářadí PZ 6/5.
  • P na nákresu = rozteč
  • Jmenovité údaje se vztahují pouze k samotné komponentě. Vzdálenosti odstupů a povrchových svodů mezi jednotlivými komponentami musí být navrženy v souladu s normou příslušné aplikace.
  • Dlouhodobé uložení produktu s průměrnou teplotou 50 °C a průměrnou vlhkostí 70 %, 36 měsíců

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002643
ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643
ETIM 9.0 EC002643
ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01
ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01
ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly