Raccordement vissé, Avec lampe à effluves, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire
Oui
Nombre de polarités
1
Nombre d'étages
2
Nombre de points de contact par étage
2
Nombre de potentiels par étage
1
Etages internes pontés
Oui
Raccordement PE
Non
Rail
TS 32
Fonction N
Non
Fonction PE
Non
Fonction PEN
Non
Caractéristiques nominales
Section nominale
4 mm²
Tension nominale
115 V
Tension nominale DC
115 V
Courant nominal
10 A
Courant avec conducteur max.
10 A
Normes
IEC 60947-7-1
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
1 mΩ
Tension de choc nominale
1 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
1,02 W
Degré de pollution
3
Conducteur raccordable (autre raccordement)
Type de raccordement, autre raccordement
Raccordement vissé
Dimensions
Décalage TS 32
25 mm
Décalage TS 35
20 mm
Elément d'affichage
Courant
5 mA
Tension d'affichage max.
115 V
Tension d'affichage min.
24 V
Type de tension pour l'affichage
AC
Généralités
Normes
IEC 60947-7-1
Rail
TS 32
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 22
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
A3
Couple de serrage, max.
1 Nm
Couple de serrage, min.
0,5 Nm
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS
2
Dimension de la lame
0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage
9 mm
Nombre de raccordements
4
Plage de serrage, max.
4 mm²
Plage de serrage, min.
0,33 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 22
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max.
4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min.
0,5 mm²
Sens de raccordement
latéralement
Type de raccordement
Raccordement vissé
Type de raccordement 2
Raccordement vissé
Vis de serrage
M 3
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
0484060000
Type:
DK 4/32 1D CSA A1
Version:
Bloc de jonction avec composant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 380 V, 380 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloc de jonction avec composant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 380 V, 380 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloc de jonction avec composant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 380 V, 380 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloc de jonction avec composant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 380 V, 380 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloc de jonction avec composant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 380 V, 380 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloc de jonction avec composant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 380 V, 380 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloc de jonction avec composant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 380 V, 380 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloc de jonction avec composant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 380 V, 380 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloc de jonction avec composant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 380 V, 380 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
Bloc de jonction avec composant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 380 V, 380 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.