Klämbygel (samlingsskena), Klämbygel, Silver, 4 mm², Bredd: 5.3 mm, M 3, Stål
Art.nr.
0556700000
Typ
ZB 4/6
GTIN (EAN)
4008190188412
Förp.
50 pc(s).
Mått och vikter
Djup
20 mm
Byggdjup (tum)
0,787 inch
Höjd
12 mm
Bygghöjd (tum)
0,472 inch
Bredd
5,3 mm
Byggbredd (tum)
0,209 inch
Nettovikt
2,88 g
Temperaturer
Omgivningstemperatur
-5 °C…40 °C
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Märkdata IECEx/ATEX
Certifikat nr. (ATEX)
DEMKO03ATEX136028U
Certifikat nr. (IECEX)
IECEXULD13.0005U
Ledararea max. (ATEX)
4 mm²
Ledararea max. (IECEX)
4 mm²
Märkning EN 60079-7
Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning
II 2 G D
Säkerhetsanvisning
Installation instructions: The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.
When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given.
Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.
List of restrictions: The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.
Allmänt
Monteringsanvisning
Genomföring
Klämbara ledare (Märkanslutning)
Anslutningsområde, max.
6 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningstyp
Klämbygel
Avisoleringslängd
16 mm
Klämskruv
M 3
Ledararea, entrådig, max.
6 mm²
Ledararea, entrådig, min.
0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min.
0,5 mm²
Ledardiameter, fintrådig, max.
4 mm²
Åtdragningsmoment, max.
1 Nm
Åtdragningsmoment, min.
0,5 Nm
Märkdata
Märkarea
4 mm²
Märkdata enligt CSA
Certifikat nr. (CSA)
12400-237
Ledararea max. (CSA)
10 AWG
Ledararea min. (CSA)
26 AWG
Materialdata
Material
Stål
Färgkod
Silver
Systemparametrar
Utförande
för strömskena 6 x 6 mm
ytterligare tekniska data
Monteringsanvisning
Genomföring
Monteringstyp
skruvad
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Installation instructions: The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.
When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given.
Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.
List of restrictions: The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.