Connettore (Morsetto), beige, 1 A, 250 V, Numero di collegamenti: 1, V-2, poliammide 66, Numero di poli: 1, Larghezza: 5.8 mm, Posizione verticale: 36 mm
N. d’ordine
0547760000
Tipo
DLS 2 SAKRD +/-
GTIN (EAN)
4008190177249
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
36 mm
Altezza (pollici)
1,417 inch
Larghezza
5,8 mm
Larghezza (pollici)
0,228 inch
Peso netto
3,82 g
Temperature
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
100 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Tipo di fissaggio
innestato
Tipo di montaggio
innestato
Dati caratteristici del sistema
Versione
Spina
Dati dei materiali
Materiale
poliammide 66
Colori
beige
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Dati dimensionamento
Tensione nominale
250 V
Corrente nominale
1 A
Dimensioni
Passo in mm (P)
6 mm
Generale
Campo delle temperature di impiego, max.
100 °C
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Numero di poli
1
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Connettore (Morsetto), beige, 1 A, 250 V, Numero di collegamenti: 1, V-2, poliammide 66, Numero di poli: 1, Larghezza: 5.8 mm, Posizione verticale: 36 mm
Connettore (Morsetto), beige, 1 A, 250 V, Numero di collegamenti: 1, V-2, poliammide 66, Numero di poli: 1, Larghezza: 5.8 mm, Posizione verticale: 36 mm
Connettore (Morsetto), beige, 1 A, 250 V, Numero di collegamenti: 1, V-2, poliammide 66, Numero di poli: 1, Larghezza: 5.8 mm, Posizione verticale: 36 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.