Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
DLS 2 SAKRD +/-
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Konektor samec (svorka), Béžová, 1 A, 250 V, Počet připojení: 1, V-2, Polyamid 66, Počet pólů: 1, Šířka: 5.8 mm, Výška: 36 mm
Číslo objednávky 0547760000
Typ DLS 2 SAKRD +/-
GTIN (EAN) 4008190177249
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Výška 36 mm
Výška (v palcích) 1,417 inch
Šířka 5,8 mm
Šířka (v palcích) 0,228 inch
Čistá hmotnost 3,82 g

Teploty

Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Specifikace systému

Verze Konektory - zástrčky

Údaje materiálu

Materiál Polyamid 66
Barevný Béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2

Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž
Typ montáže Zapojeno
Typ upevnění Zapojeno
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 1 A

Rozměry

Rozteč v mm (P) 6 mm

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Počet připojení

Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž
Počet pólů 1
Rozsah provozní teploty, max. 100 °C

Soubory ke stažení

Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1833100000
Typ: BEST
Verze:
Příslušenství, Komponentní zástrčka
 
Číslo objednávky: 1878560000
Typ: BEST/D
Verze:
Příslušenství, Komponentní zástrčka, 1 A
 
Číslo objednávky: 1878570000
Typ: BEST/DRBR
Verze:
Příslušenství, Komponentní zástrčka, 22 A
 
Číslo objednávky: 0630160000
Typ: DLS 2 SAKRD -/+
Verze:
Konektor samec (svorka), Béžová, 1 A, 250 V, Počet připojení: 1, V-2, Polyamid 66, Počet pólů: 1, Šířka: 5.8 mm, Výška: 36 mm
 
Číslo objednávky: 0321060000
Typ: DLS 2 SCMU SAKRD
Verze:
Konektor samec (svorka), Béžová, Počet připojení: 1, V-2, Polyamid 66, Počet pólů: 1, Šířka: 5.8 mm, Výška: 36 mm
 
Číslo objednávky: 0471460000
Typ: DQS 2 1D PS2,3 AG
Verze:
Konektor samec (svorka), Béžová, 6 mm², 1 A, Počet připojení: 1, V-0, Wemid, Počet pólů: 2, Šířka: 6 mm, Výška: 12 mm
 
Číslo objednávky: 0471660000
Typ: DQS 2 PS2.3 O.BATE
Verze:
Konektor samec (svorka), Béžová, 6 mm², Počet připojení: 1, V-0, Wemid, Počet pólů: 2, Šířka: 6 mm, Výška: 12 mm
 
Číslo objednávky: 1069900000
Typ: WDS 2
Verze:
W řada, Spojovací konektor, Pro svorky, Počet pólů: 2
 
Číslo objednávky: 1058460000
Typ: WSD 2.5/D+/- WTR2.5
Verze:
Konektor komponentu (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Zapojeno, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1058560000
Typ: WSD 2.5/D-/+ WTR2.5
Verze:
Konektor komponentu (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Zapojeno, Tmavě béžová
 
Číslo objednávky: 1058760000
Typ: WSD 2.5/SCAN WTR2.5
Verze:
Konektor komponentu (svorka), Zásuvné připojení Plug-in, Zapojeno, Tmavě béžová
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly