Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, S doutnavkou, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 500 V, G-Si. 6,3 x 32, Středně žlutá
Objednací číslo
0531820000
Typ
SAKS 6/GZ 500AC
GTIN (EAN)
4008190129088
Množství
50 ks
Stav objednávky
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
K dispozici do
2024-12-31
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
59,5 mm
Hloubka (v palcích)
2,343 inch
Výška
65 mm
Výška (v palcích)
2,559 inch
Šířka
13 mm
Šířka (v palcích)
0,512 inch
Čistá hmotnost
47,6 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.
-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.
130 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de
Specifikace systému
Verze
Šroubové připojení, Pojistková kazeta, S doutnavkou, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska
Ne
Počet úrovní
1
Počet svěrných bodů na úroveň
2
Úrovně propojené interně
Ne
PE připojení
Ne
Lišta
TS 32
Údaje materiálu
Materiál
KrG
Barevný
Středně žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0, 5 VA
CSA data hodnocení
Průřez vodiče max. (CSA)
8 AWG
Průřez vodiče min. (CSA)
26 AWG
Velikost napětí C (CSA)
600 V
Velikost proudu C (CSA)
10 A
Č. osvědčení (CSA)
12400-198
Další technická data
Návod k instalaci
Přímá montáž
Otevřené strany
pravá
Počet podobných svorek
1
Typ montáže
Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí
Ne
Data hodnocení
Jmenovitý průřez
10 mm²
Jmenovité napětí
500 V
Jmenovité DC napětí
500 V
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí
6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x
1,82 W
Displejový prvek
Proud
1 mA
Typ napětí ukazatele
AC
Pojistkové svorkovnice
Displej
Neonová trubice
Držák pojistky (držák kazety)
k upevnění šroubem
Kazetová pojistka
G-Si. 6,3 x 32
Proud
1 mA
Provozní napětí, max.
500 V
Typ napětí ukazatele
AC
UL data hodnocení
Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR)
8 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR)
22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR)
8 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR)
26 AWG
Velikost napětí C (UR)
600 V
Velikost proudu C (UR)
8 A
Č. osvědčení (UR)
E60693
Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)
Délka odizolování
14 mm
Počet připojení
2
Průřez propojení AWG, max.
AWG 8
Průřez propojení AWG, min.
AWG 20
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.
10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.
16 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
10 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
1,5 mm²
Směr připojení
na straně
Svěrný šroub
M 4
Typ připojení
Šroubové připojení
Upínací rozsah, max.
16 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Utahovací moment, max.
2,4 Nm
Utahovací moment, min.
1,2 Nm
Velikost nože
1,0 x 5,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS
4
Všeobecně
Lišta
TS 32
Návod k instalaci
Přímá montáž
Průřez propojení AWG, max.
AWG 8
Průřez propojení AWG, min.
AWG 20
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Izolátor pojistky, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 440 V, 13 A, G-Si. 1 x 1/4, Tmavě béžová
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 6,3 x 32, Středně žlutá
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, S doutnavkou, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 500 V, G-Si. 6,3 x 32, Středně žlutá
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Izolátor pojistky, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 440 V, 13 A, G-Si. 1 x 1/4, Tmavě béžová
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 6,3 x 32, Středně žlutá
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.