Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
DK 4/35 BL
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Modrá, 4 mm², 500 V, 500 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66
Číslo objednávky 0527680000
Typ DK 4/35 BL
GTIN (EAN) 4008190103682
Množství 25 ks
Alternativní výrobek 1041980000

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 52,5 mm
Hloubka (v palcích) 2,067 inch
Výška 54 mm
Výška (v palcích) 2,126 inch
Šířka 6,1 mm
Šířka (v palcích) 0,24 inch
Čistá hmotnost 12,25 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ano
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje hodnocení IECEx/ATEX

Č. osvědčení (ATEX) TUEV18ATEX8210U
Č. osvědčení (IECEX) IECEXTUR18.0020U
Max. napětí (ATEX) 275 V
Proud (ATEX) 28 A
Průřez vodiče max. (ATEX) 4 mm²
Max. napětí (IECEX) 275 V
Proud (IECEX) 28 A
Průřez vodiče max. (IECEX) 4 mm²

Údaje materiálu

Materiál PA 66
Barevný Modrá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 12 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Velikost napětí C (CSA) 300 V
Velikost proudu C (CSA) 25 A
Č. osvědčení (CSA) 12400-130

Další technická data

Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 4 mm²
Jmenovité napětí 500 V
Jmenovité DC napětí 500 V
Jmenovitý proud 32 A
Proud při maximu vodičů 41 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,02 W
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR) 12 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR) 22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR) 12 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR) 26 AWG
Velikost napětí C (UR) 300 V
Velikost proudu C (UR) 27 A
Č. osvědčení (UR) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max. 2,5 mm²
Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Dvojdutinka, max. 0,5 mm²
Dvojdutinka, max. 1,5 mm²
Délka odizolování 8 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A3
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 6 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 3
Typ připojení Šroubové připojení
Typ připojení 2 Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 6 mm²
Upínací rozsah, min. 0,13 mm²
Utahovací moment, max. 0,8 Nm
Utahovací moment, min. 0,5 Nm
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 2

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Osvědčení

Schválení CE CSA EXIKONF IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UR UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UR) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 0527660000
Typ: DK 4/35
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 500 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Číslo objednávky: 1572700000
Typ: DK 4/35/800V
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 800 V, 800 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Číslo objednávky: 0590160000
Typ: DK 4Q/35
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 500 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Číslo objednávky: 0590180000
Typ: DK 4Q/35 BL
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Modrá, 4 mm², 500 V, 400 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Číslo objednávky: 0363660000
Typ: DK 4QV/35
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 500 V, 500 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Číslo objednávky: 0363680000
Typ: DK 4QV/35 BL
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, Modrá, 4 mm², 500 V, 500 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly