Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
DK 4/32 2D CSA A2
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Komponentová svorkovnice, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 380 V, 380 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 32, V-2, PA 66
Číslo objednávky 0523760000
Typ DK 4/32 2D CSA A2
GTIN (EAN) 4008190030551
Množství 25 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 54 mm
Hloubka (v palcích) 2,126 inch
Výška 50 mm
Výška (v palcích) 1,969 inch
Šířka 6 mm
Šířka (v palcích) 0,236 inch
Čistá hmotnost 12,6 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 100 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, s diodou, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ano
PE připojení Ne
Lišta TS 32
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál PA 66
Barevný béžová / žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-2

Další technická data

Otevřené strany pravá
Počet podobných svorek
Typ montáže Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 4 mm²
Jmenovité napětí 380 V
Jmenovité DC napětí 380 V
Jmenovitý proud 10 A
Proud při maximu vodičů 10 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1 mΩ
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 1,02 W
Závažnost znečištění 3

Rozměry

TS 32 offset 25 mm

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 9 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A3
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 22
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 3
Typ připojení Šroubové připojení
Typ připojení 2 Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Upínací rozsah, min. 0,33 mm²
Utahovací moment, max. 0,8 Nm
Utahovací moment, min. 0,5 Nm
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS 2

Všeobecně

Lišta TS 32
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 22

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14

Osvědčení

Schválení CE UKCA
ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 0484060000
Typ: DK 4/32 1D CSA A1
Verze:
Komponentová svorkovnice, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 380 V, 380 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 32, V-2, PA 66
 
Číslo objednávky: 0467960000
Typ: DK 4/32 1D CSA A2
Verze:
Komponentová svorkovnice, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 380 V, 380 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 32, V-2, PA 66
 
Číslo objednávky: 0544660000
Typ: DK 4/32 1D CSA GET.SCH.
Verze:
Komponentová svorkovnice, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 380 V, 380 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 32, V-2, PA 66
 
Číslo objednávky: 0642760000
Typ: DK 4/32 2D CSA GET.SCH.
Verze:
Komponentová svorkovnice, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 380 V, 380 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 32, V-2, PA 66
 
Číslo objednávky: 0569560000
Typ: DK 4/32 GL 100K 115VAC
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 115 V, 115 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 32, V-2, PA 66
 
Číslo objednávky: 0210160000
Typ: DK 4/32 LD ROT 24VDC
Verze:
Vícevrstvá modulární svorka, Šroubové připojení, béžová / žlutá, 4 mm², 24 V, 24 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 32, V-2, PA 66
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly