Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Código
0514570000
Tipo
TS 35X7.5/LL/6 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)
4008190980009
Cantidad
2 m
Dimensiones y pesos
Profundidad
7,5 mm
Profundidad (pulgadas)
0,295 inch
Altura
35 mm
Altura (pulgadas)
1,378 inch
Anchura
2.000 mm
Anchura (pulgadas)
78,74 inch
Peso neto
155 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Carril
Ancho de ranura
6,2 mm
Anchura de ranura
Carril de montaje previamente perforado
Sí
Corriente de corta duración admisible por segundo conforme a la norma IEC 60947-7-2
1,92 kA
Distancia de ranura
7 mm
Distancia de taladros centrales
25 mm
Diámetro de la perforación (D)
5,2 mm
Diámetro de taladro
5,2 mm
Espesor
1 mm
Indicación de montaje
Montaje directo
La resistencia contra cortocircuitos se corresponde con el conductor E-Cu
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 1000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.00 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 1000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.30 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 1000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 15 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.00 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 1000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
Guía de montaje, con coliso, Accesorios, 35 x 7.5 x 2000 mm, Ancho de ranura: 6.20 mm, Longitud de ranura: 18.00 mm, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.