Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 33 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Номер для заказа
0514400000
Тип
TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)
4008190086152
Кол.
2 м
Размеры и массы
Глубина
15 мм
Глубина (дюймов)
0,591 inch
Высота
33 мм
Высота (в дюймах)
1,299 inch
Ширина
2 000 мм
Ширина (в дюймах)
78,74 inch
Масса нетто
667 g
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
/
Монтажная рейка
Диаметр монтажного отверстия (D)
5,2 мм
Диаметр отверстия
5,2 мм
Длина клеммной рейки
номин.
2 000 мм
макс.
2 000 мм
мин.
0 мм
Длина прорезей
Длина шлица
25 мм
Зазор между прорезями
Кратковременный выдерживаемый ток в секунду в соответствии с IEC 60947-7-2
4,2 kA
Материал
Сталь
Монтажная рейка с отверстиями
Да
Нормы
DIN EN 60715
Поверхность
с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Просверленное отверстие, шлицевой
Да
Расстояние между отверстиями, межцентровое
36 мм
Расстояние между шлицами
11 мм
Стойкость к короткому замыканию соответствует проводу из E-Cu
Клеммная рейка, с продольным отверстием, Аксессуар, 33 x 15 x 2000 mm, Ширина шлица: 5.20 mm, Длина шлица: 25.00 mm, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.