Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 33 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
Código
0514400000
Tipo
TS 32X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)
4008190086152
Cantidad
2 m
Dimensiones y pesos
Profundidad
15 mm
Profundidad (pulgadas)
0,591 inch
Altura
33 mm
Altura (pulgadas)
1,299 inch
Anchura
2.000 mm
Anchura (pulgadas)
78,74 inch
Peso neto
667 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Carril
Ancho de ranura
5,2 mm
Anchura de ranura
Carril de montaje previamente perforado
Sí
Corriente de corta duración admisible por segundo conforme a la norma IEC 60947-7-2
4,2 kA
Distancia de ranura
11 mm
Distancia de taladros centrales
36 mm
Diámetro de la perforación (D)
5,2 mm
Diámetro de taladro
5,2 mm
Espesor
1,5 mm
Indicación de montaje
Montaje directo
La resistencia contra cortocircuitos se corresponde con el conductor E-Cu
Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 33 mm, Profundidad: 15 mm, Ancho de ranura: 5.20 mm, Longitud de ranura: 25.00 mm
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.