Courant de courte durée admissible par seconde conformément à CEI 60947-7-2
1,2 kA
Epaisseur
1 mm
Instruction de montage
Montage direct
La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu
10 mm²
Largeur de fente
Longueur de fente
Longueur du rail profilé
nominal
2 000 mm
min.
0 mm
max.
2 000 mm
Matériau
Acier
Normes
DIN EN 60715
Rail profilé pré-perforé
Non
Surface
à revêtement de zinc galvanique et passivé
Écart de fente
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
0117510000
Type:
TS 15X5/LL 1M/ST/ZN
Version:
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 15 x 5.5 x 1000 mm, Largeur de fente: 4.20 mm, Longueur de fente: 12.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 15 x 5.5 x 2000 mm, Largeur de fente: 4.20 mm, Longueur de fente: 12.20 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 15 x 5.5 x 1000 mm, Largeur de fente: 4.20 mm, Longueur de fente: 12.00 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
Rail profilé, avec perçage longitudinal, Accessoires, 15 x 5.5 x 2000 mm, Largeur de fente: 4.20 mm, Longueur de fente: 12.20 mm, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.