Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 16 mm², 400 V, 63 A, E18, Středně žlutá
Objednací číslo
0502120000
Typ
SAKS 5/35
GTIN (EAN)
4008190142360
Množství
20 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
65 mm
Hloubka (v palcích)
2,559 inch
Hloubka včerně DIN lišty
66 mm
Výška
80 mm
Výška (v palcích)
3,15 inch
Šířka
28 mm
Šířka (v palcích)
1,102 inch
Čistá hmotnost
108,35 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.
-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.
130 °C
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Specifikace systému
Verze
Šroubové připojení, Pojistková kazeta, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska
Ne
Počet potenciálů
1
Počet úrovní
1
Počet svěrných bodů na úroveň
2
Počet pólů na řadu
1
Úrovně propojené interně
Ne
PE připojení
Ne
Lišta
TS 35
N-funkce
Ne
PE funkce
Ne
Funkce PEN
Ne
Údaje materiálu
Materiál
KrG
Barevný
Středně žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0, 5 VA
CSA data hodnocení
Průřez vodiče max. (CSA)
6 AWG
Průřez vodiče min. (CSA)
14 AWG
Velikost napětí C (CSA)
600 V
Velikost proudu C (CSA)
63 A
Č. osvědčení (CSA)
12400-159-154
Další technická data
Návod k instalaci
Přímá montáž
Otevřené strany
zařeno
Počet podobných svorek
1
Typ montáže
Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí
Ne
Data hodnocení
Jmenovitý průřez
16 mm²
Jmenovité napětí
400 V
Jmenovité DC napětí
400 V
Jmenovitý proud
63 A
Proud při maximu vodičů
63 A
Standardy
IEC 60947-7-3
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x
0,42 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí
6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x
2,43 W
Závažnost znečištění
3
Displejový prvek
Typ napětí ukazatele
AC
Pojistkové svorkovnice
Displej
Bez LED
Držák pojistky (držák kazety)
k upevnění šroubem
Kazetová pojistka
E18
Provozní napětí, max.
400 V
Typ napětí ukazatele
AC
UL data hodnocení
Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR)
6 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR)
14 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR)
6 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR)
14 AWG
Velikost napětí C (UR)
600 V
Velikost proudu C (UR)
40 A
Č. osvědčení (UR)
E60693
Vodiče k upevnění (další připojení)
Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max.
16 mm²
Typ připojení, další připojení
Šroubové připojení
Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)
Délka odizolování
13 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1
B7
Počet připojení
2
Průřez propojení AWG, max.
AWG 6
Průřez propojení AWG, min.
AWG 14
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.
16 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.
1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.
16 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.
1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
16 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
16 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
1,5 mm²
Směr připojení
na straně
Svěrný šroub
M 4
Typ připojení
Šroubové připojení
Typ připojení 2
Šroubové připojení
Upínací rozsah, max.
16 mm²
Upínací rozsah, min.
1,5 mm²
Utahovací moment, max.
2,4 Nm
Utahovací moment, min.
1,2 Nm
Velikost nože
1,0 x 5,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS
4
Všeobecně
Lišta
TS 35
Návod k instalaci
Přímá montáž
Průřez propojení AWG, max.
AWG 6
Průřez propojení AWG, min.
AWG 14
Standardy
IEC 60947-7-3
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 16 mm², 400 V, 63 A, E18, Tmavě béžová
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 16 mm², 400 V, 63 A, E18, Středně žlutá
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 16 mm², 400 V, 63 A, E18, Tmavě béžová
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.