Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SAKS 4/35
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Säkringsplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm², 16 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
Art.nr. 0501820000
Typ SAKS 4/35
GTIN (EAN) 4008190090166
Förp. 20 pc(s).

Mått och vikter

Djup 65 mm
Byggdjup (tum) 2,559 inch
Byggdjup inkl. montageskena 66 mm
Höjd 75 mm
Bygghöjd (tum) 2,953 inch
Bredd 24 mm
Byggbredd (tum) 0,945 inch
Nettovikt 77,2 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 8
Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Monteringsanvisning Direktmontage
Normer IEC 60947-7-3
Skena TS 35

Indikeringsenhet

Spänningstyp för indikeringen AC/DC

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 10 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 1,5 mm²
Anslutningsområde, max. 16 mm²
Anslutningsområde, min. 0,33 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 14 mm
Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 4
Klingmått 1,0 x 5,5 mm
Klämskruv M 4
Ledararea, entrådig, max. 16 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 10 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 8
Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Ledardiameter, fintrådig, max. 10 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 B6
Åtdragningsmoment, max. 2,4 Nm
Åtdragningsmoment, min. 1,2 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, ytterligare anslutning, max. 10 mm²

Märkdata

Märkarea 10 mm²
Märkspänning 400 V
Märkspänning DC 400 V
Märkström 16 A
Ström med max. ledare 16 A
Normer IEC 60947-7-3
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Märkstötspänning 6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,82 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 12400-188
Ledararea max. (CSA) 8 AWG
Ledararea min. (CSA) 22 AWG
Spänning grupp B (CSA) 600 V
Spänning grupp C (CSA) 600 V
Spänning grupp D (CSA) 600 V
Ström Gr B (CSA) 30 A
Ström Gr C (CSA) 30 A
Ström Gr D (CSA) 5 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 8 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 26 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 8 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 22 AWG
Spänning grupp C (UR) 600 V
Ström Gr C (UR) 30 A

Materialdata

Material KrG
Färgkod mellangul
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0, 5VA

Säkringsklämma

Drivspänning max. 400 V
Indikering utan LED
Säkringshållare (Hållarinsats) skruvbar
Säkringsinsats E14
Spänningstyp för indikeringen AC/DC

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, Säkringselement, för skruvbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Nej
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringsanvisning Direktmontage
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Nej
Öppna sidor sluten

Viktig hänvisningstext

Produktinformation Spänningen beror på det valda säkringselementet eller den valda indikatorlampan

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13

Godkännanden

Godkännanden CE CSA LLOYDSREG UR UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 0501800000
Typ: SAKS 4/35 DB
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 10 mm², 16 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Art.nr.: 0178220000
Typ: SAKS 4/35 USA
Utförande:
Säkringsplint, Skruvanslutning, mellangul, 10 mm², 16 A, 400 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1, TS 35
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar