Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 5 x 20, Středně žlutá
Objednací číslo
0501620000
Typ
SAKS 1/35/G20
GTIN (EAN)
4008190111229
Množství
20 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
53 mm
Hloubka (v palcích)
2,087 inch
Výška
54 mm
Výška (v palcích)
2,126 inch
Šířka
13 mm
Šířka (v palcích)
0,512 inch
Čistá hmotnost
36,5 g
Teploty
Skladovací teplota
-25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min.
-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.
130 °C
Specifikace systému
Verze
Šroubové připojení, Pojistková kazeta, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska
Ano
Počet potenciálů
1
Počet úrovní
1
Počet svěrných bodů na úroveň
2
Počet pólů na řadu
1
Úrovně propojené interně
Ne
PE připojení
Ne
Lišta
TS 35
N-funkce
Ne
PE funkce
Ne
Funkce PEN
Ne
Údaje materiálu
Materiál
KrG
Barevný
Středně žlutá
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0, 5 VA
CSA data hodnocení
Průřez vodiče max. (CSA)
10 AWG
Průřez vodiče min. (CSA)
26 AWG
Velikost napětí C (CSA)
600 V
Velikost proudu C (CSA)
10 A
Č. osvědčení (CSA)
12400-198
Další technická data
Návod k instalaci
Přímá montáž
Otevřené strany
pravá
Počet podobných svorek
1
Typ montáže
Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí
Ne
Data hodnocení
Jmenovitý průřez
10 mm²
Jmenovité napětí
500 V
Jmenovité DC napětí
500 V
Jmenovitý proud
10 A
Proud při maximu vodičů
10 A
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x
0,56 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí
6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x
1,82 W
Závažnost znečištění
3
Displejový prvek
Typ napětí ukazatele
AC/DC
Pojistkové svorkovnice
Displej
Bez LED
Držák pojistky (držák kazety)
k upevnění šroubem
Kazetová pojistka
G-Si. 5 x 20
Provozní napětí, max.
500 V
Typ napětí ukazatele
AC/DC
UL data hodnocení
Průřez vodiče propojení v terénu max. (UR)
10 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (UR)
22 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (UR)
8 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (UR)
26 AWG
Velikost napětí C (UR)
600 V
Velikost proudu C (UR)
6.3 A
Č. osvědčení (UR)
E60693
Vodiče k upevnění (další připojení)
Průřez vodiče, pružný plus plastová manžeta DIN 46228/1, další připojení, max.
10 mm²
Typ připojení, další připojení
Šroubové připojení
Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)
Délka odizolování
12 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1
B6
Počet připojení
2
Průřez propojení AWG, max.
AWG 10
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max.
10 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max.
16 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
10 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max.
10 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min.
1,5 mm²
Směr připojení
na straně
Svěrný šroub
M 4
Typ připojení
Šroubové připojení
Typ připojení 2
Šroubové připojení
Upínací rozsah, max.
16 mm²
Upínací rozsah, min.
0,13 mm²
Utahovací moment, max.
2,4 Nm
Utahovací moment, min.
1,2 Nm
Velikost nože
1,0 x 5,5 mm
Úroveň krouticího momentu s elektrickým šroubovákem DMS
4
Všeobecně
Lišta
TS 35
Návod k instalaci
Přímá montáž
Průřez propojení AWG, max.
AWG 10
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, s LED, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 24 V, G-Si. 5 x 20, Středně žlutá
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 500 V, 10 A, E16, Středně žlutá
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 1 x 1/4, Středně žlutá
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 5 x 20, Středně žlutá
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, s LED, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 24 V, G-Si. 5 x 20, Středně žlutá
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, na šroubovací propojku, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 500 V, 10 A, E16, Středně žlutá
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Pojistková kazeta, Jeden konec bez konektoru, Šroubové připojení, 10 mm², 500 V, 10 A, G-Si. 1 x 1/4, Středně žlutá
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.