Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
NT 6/35 10X3 KRG/BL
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 6 mm², 41 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
Заказ № 0501470000
Тип NT 6/35 10X3 KRG/BL
GTIN (EAN) 4008190041052
Кол. 100 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2020-12-31
Альтернативный продукт 1010880000

Размеры и массы

Глубина 44 мм
Глубина (дюймов) 1,732 inch
Высота 49 мм
Высота (в дюймах) 1,929 inch
Ширина 8 мм
Ширина (в дюймах) 0,315 inch
Масса нетто 20,16 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 300 V
Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Напряжение, класс D (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 10 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 20 AWG
Сертификат № (CSA) 12400-160
Ток, разм. B (CSA) 40 A
Ток, разм. C (CSA) 40 A
Ток, разм. D (CSA) 10 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR) 300 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 40 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа
Указание по установке Монтажная рейка, TS 35

Общие сведения

Нормы В соответствии с IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Рейка TS 35
Указание по установке Монтажная рейка, TS 35

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, с соединением с шиной 10x3, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Да
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Размеры

Смещение TS 35 20 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 6 mm²
Номинальное напряжение 400 V
Номинальное напряжение пост. тока 400 V
Номинальный ток 41 A
Ток при макс. проводнике 41 A
Нормы В соответствии с IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,31 W
Степень загрязнения 3

Расчетные данные PE

Функция PEN Нет

Характеристики материала

Материал KrG
Цветовой код синий
Класс пожаростойкости UL 94 V-0, 5VA

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 10 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Зажимной винт M 3,5
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A5
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1,4 Nm
Момент затяжки, мин. 0,8 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 10
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Размер лезвия 0,8 x 4,0 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Сертификаты

Сертификаты CE CSA UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

В этой группе изделий не имеется.