TBF (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 603 mm, Largeur: 302 mm, Profondeur: 210 mm, Matériau: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, Gris clair, transparent
Technique du bâtiment, Transports, Industrie du conditionnement, Construction de machines
Fixation de montage
4 ou 6 boulons d'entretoisement M6 filetage interne
Fixation du coffret
6,5 mm à travers le fond du coffret
Fixation du couvercle
Crosshead nylon screws
Hauteur de l'orifice d'accès
578 mm
Instruction de montage
Montage par vis
Largeur de l'orifice d'accès
276 mm
Matériau
Polyester renforcé fibre de verre
Matériau du joint
Polyuréthane
Nombre de vis de couvercle
6
Normes
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Plaque de presse-étoupes
Non
Surface
non traité
Température de fonctionnement , max.
130 °C
Température de fonctionnement , min.
-50 °C
Tenue aux chocs
IK08 conforme à la norme CEI 62208, IK10 conforme à la norme CEI 62262
Toxicité
Sans halogène,
Equipement horizontal
WDU 10 / ZDU 10
1x51
WDU 16 / ZDU 16
1x37
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x101
WDU 35 / ZDU 35
1x32
WDU 4 / ZDU 4
1x85
WDU 6 / ZDU 6
1x64
Equipement vertical
WDU 10 / ZDU 10
5x22
WDU 16 / ZDU 16
5x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
5x44
WDU 35 / ZDU 35
5x14
WDU 4 / ZDU 4
5x37
WDU 6 / ZDU 6
5x28
Numéros de certificat du boîtier
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)
DoC DE PS2422 230801 001ISS00
Presse-étoupes droite
M12
88
M16
48
M20
40
M25
20
M32
8
M40
6
M50
6
M63
4
Presse-étoupes haut / bas
M12
44
M16
24
M20
20
M25
10
M32
4
M40
3
M50
3
M63
2
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
0360500000
Type:
TBF 60/30/18 7035
Version:
TBF (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 603 mm, Largeur: 302 mm, Profondeur: 175 mm, Matériau: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, Gris clair
TBF (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 603 mm, Largeur: 302 mm, Profondeur: 210 mm, Matériau: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, Gris clair, transparent
TBF (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 603 mm, Largeur: 302 mm, Profondeur: 175 mm, Matériau: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, Gris clair
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.