Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 32 A, 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
N. d’ordine
0489560000
Tipo
AK 4/O.ZA
GTIN (EAN)
4008190049737
CPZ
100 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
33 mm
Profondità (pollici)
1,299 inch
Posizione verticale
36,5 mm
Altezza (pollici)
1,437 inch
Larghezza
60 mm
Larghezza (pollici)
2,362 inch
Peso netto
6,39 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
100 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Lati aperti
destra
Numero di morsetti uguali
10
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a vite
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento a vite, per collegamento trasversale avvitabile, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di potenziali
1
Numero di piani
1
Numero dei punti di serraggio per piano
1
Numero di potenziali per piano
1
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 15
Funzione N
No
Funzione PE
No
Funzione PEN
No
Dati dei materiali
Materiale
PA 66
Colori
beige / giallo
Classe d'infiammabilità UL 94
V-2
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
4 mm²
Tensione nominale
690 V
Tensione DC nominale
690 V
Corrente nominale
32 A
Corrente con conduttore max.
41 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado di lordura
3
Dimensioni
Sfalsamento TS 15
16 mm
Generale
Guida
TS 15
Norme
IEC 60947-7-1
Numero di poli
1
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
6 mm²
Campo di sezioni, min.
0,13 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,8 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,6 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
8 mm
Numero di collegamenti
2
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
4 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
6 mm²
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, max.
4 mm²
Sezione di collegamento, semirigida, min.
1,5 mm²
Stadio di serraggio con elettroavvitatore tipo DMS
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 32 A, 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, Beige scuro, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, Beige scuro, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 32 A, 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 32 A, 690 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, Giallo medio, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Stato consegna:
In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, Beige scuro, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, Beige scuro, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Morsettiera passante, Collegamento a vite, beige / giallo, 4 mm², 32 A, 400 V, Numero di collegamenti: 2, Numero di piani: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.