Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Código
0489560000
Tipo
AK 4/O.ZA
GTIN (EAN)
4008190049737
Cantidad
100 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
33 mm
Profundidad (pulgadas)
1,299 inch
Altura
36,5 mm
Altura (pulgadas)
1,437 inch
Anchura
60 mm
Anchura (pulgadas)
2,362 inch
Peso neto
6,39 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
100 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
8 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
2
Par de apriete, max.
0,8 Nm
Par de apriete, min.
0,6 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
6 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
6 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Terminal tubular doble, max.
1,5 mm²
Terminal tubular doble, min.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
PA 66
Color
Beige/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Datos nominales
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
690 V
Tensión nominal DC
690 V
Intensidad nominal
32 A
Corriente en conductor máximo
41 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado de polución
3
Dimensiones
Desplazamiento TS 15
16 mm
Generalidades
Carril
TS 15
Normas
IEC 60947-7-1
Número de polos
1
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
10
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 32 A, 690 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-0, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, Beige oscuro, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-2, PA 66, Wemid, 130 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 32 A, 400 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.