Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
DK 4/32 1D CSA A1
         

Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Bloc de jonction avec composant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 380 V, 380 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
Référence 0484060000
Type DK 4/32 1D CSA A1
GTIN (EAN) 4008190006891
Qté. 25 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 54 mm
Profondeur (pouces) 2,126 inch
Hauteur 50 mm
Hauteur (pouces) 1,969 inch
Largeur 6 mm
Largeur (pouces) 0,236 inch
Poids net 13,12 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -50 °C
Température d'utilisation permanente, max. 100 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format

Classifications

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert droite
Nombre de blocs de jonction identiques
Type de montage monté
Version à l#92épreuve de l#92explosion Non

Caractéristiques des matériaux

Matériau PA 66
Couleur beige / jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-2

Caractéristiques du système

Version Raccordement vissé, avec Diode, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre de polarités
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Nombre de potentiels par étage
Etages internes pontés Oui
Raccordement PE Non
Rail TS 32
Fonction N Non
Fonction PE Non
Fonction PEN Non

Caractéristiques nominales

Section nominale 4 mm²
Tension nominale 380 V
Tension nominale DC 380 V
Courant nominal 10 A
Courant avec conducteur max. 10 A
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 1 mΩ
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 1,02 W
Degré de pollution 3

Dimensions

Décalage TS 32 25 mm

Généralités

Rail TS 32
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 22

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A3
Couple de serrage, max. 0,8 Nm
Couple de serrage, min. 0,5 Nm
Cran de réglage du couple avec visseuse électrique du type DMS 2
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage 9 mm
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 4 mm²
Plage de serrage, min. 0,33 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 22
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 0,5 mm²
Sens de raccordement latéralement
Type de raccordement Raccordement vissé
Type de raccordement 2 Raccordement vissé
Vis de serrage M 3

Agréments

Agréments CE UKCA
ROHS Conforme

Autres produits de la même gamme

Référence: 0467960000
Type: DK 4/32 1D CSA A2
Version:
Bloc de jonction avec composant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 380 V, 380 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
 
Référence: 0544660000
Type: DK 4/32 1D CSA GET.SCH.
Version:
Bloc de jonction avec composant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 380 V, 380 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
 
Référence: 0523760000
Type: DK 4/32 2D CSA A2
Version:
Bloc de jonction avec composant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 380 V, 380 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
 
Référence: 0642760000
Type: DK 4/32 2D CSA GET.SCH.
Version:
Bloc de jonction avec composant, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 380 V, 380 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
 
Référence: 0569560000
Type: DK 4/32 GL 100K 115VAC
Version:
Bloc de jonction modulaire multi-étages, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 115 V, 115 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
 
Référence: 0210160000
Type: DK 4/32 LD ROT 24VDC
Version:
Bloc de jonction modulaire multi-étages, Raccordement vissé, beige / jaune, 4 mm², 24 V, 24 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 32, V-2, PA 66
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange