Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a spina piatta, Giallo medio, 2.5 mm², 8 A, 400 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, 5VA, V-0, KrG
N. d’ordine
0480120000
Tipo
MF 1/8 4X6.3/2.8
GTIN (EAN)
4008190017170
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
12,5 mm
Profondità (pollici)
0,492 inch
Posizione verticale
68 mm
Altezza (pollici)
2,677 inch
Larghezza
68 mm
Larghezza (pollici)
2,677 inch
Peso netto
30,36 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Conformità ambientale del prodotto
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Aaltri dati tecnici
Esecuzione a prova di esplosione
No
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Tipo di montaggio
Montaggio diretto
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento a spina piatta
Dati caratteristici del sistema
Versione
per guide di supporto
Piastra terminale (necessaria)
No
Numero di piani
1
Guida
Piastra di montaggio
Dati dei materiali
Materiale
KrG
Colori
Giallo medio
Classe d'infiammabilità UL 94
5VA, V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
2,5 mm²
Tensione nominale
400 V
Tensione DC nominale
400 V
Corrente nominale
8 A
Norme
IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
6 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
0,77 W
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
20 A
Corrente Gr D (CSA)
10 A
N° certificato (CSA)
12400-221
Tensione Gr B (CSA)
150 V
Tensione Gr D (CSA)
300 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (UR)
10 A
Corrente Gr D (UR)
10 A
N° certificato (UR)
E60693
Tensione Gr B (UR)
300 V
Tensione Gr D (UR)
300 V
Dimensioni
Dimensioni di fissaggio
50 mm
Generale
Guida
Piastra di montaggio
Istruzioni di montaggio
Montaggio diretto
Norme
IEC 60947-7-1
Numero di poli
8
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a spina piatta, Giallo medio, 2.5 mm², 12 A, 400 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, 5VA, V-0, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a spina piatta, Giallo medio, 2.5 mm², 6 A, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, 5VA, V-0, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a spina piatta, Giallo medio, 2.5 mm², 6 A, 400 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, 5VA, V-0, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 1.5 mm², 24 A, 125 V, Numero di collegamenti: 24, Numero di piani: 1, 5VA, V-0, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a saldare, Giallo medio, 2.5 mm², 20 A, 125 V, Numero di collegamenti: 1, Numero di piani: 1, 5VA, V-0, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a spina piatta, Giallo medio, 2.5 mm², 8 A, 400 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, 5VA, V-0, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a spina piatta, Giallo medio, 2.5 mm², 12 A, 400 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, 5VA, V-0, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a spina piatta, Giallo medio, 2.5 mm², 6 A, 400 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 1, 5VA, V-0, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a spina piatta, Giallo medio, 2.5 mm², 6 A, 400 V, Numero di collegamenti: 8, Numero di piani: 1, 5VA, V-0, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a vite, Giallo medio, 1.5 mm², 24 A, 125 V, Numero di collegamenti: 24, Numero di piani: 1, 5VA, V-0, KrG
Morsettiera unipolare e multipolare, Collegamento a saldare, Giallo medio, 2.5 mm², 20 A, 125 V, Numero di collegamenti: 1, Numero di piani: 1, 5VA, V-0, KrG
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.