Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión por terminales planos enchufables, Ocre, 2.5 mm², 6 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, 5VA, V-0, KrG
Código
0479720000
Tipo
MF 1/6 2X6.3/2.8
GTIN (EAN)
4008190100469
Cantidad
100 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
12,5 mm
Profundidad (pulgadas)
0,492 inch
Altura
6.800 mm
Altura (pulgadas)
267,716 inch
Anchura
113 mm
Anchura (pulgadas)
4,449 inch
Peso neto
20,28 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión por terminales planos enchufables
Conductor embornable (conexión nominal)
Dirección de conexión
lateral
Número de conexiones
4
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
2,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
2,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión por terminales planos enchufables, Ocre, 2.5 mm², 12 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, V-0, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión por terminales planos enchufables, Ocre, 2.5 mm², 6 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, V-0, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión por terminales planos enchufables, Ocre, 2.5 mm², 8 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, V-0, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 1.5 mm², 24 A, 125 V, Número de conexiones: 24, Número de pisos: 1, 5VA, V-0, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión por terminales planos enchufables, Ocre, 2.5 mm², 6 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, 5VA, V-0, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión por terminales planos enchufables, Ocre, 2.5 mm², 12 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, V-0, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión por terminales planos enchufables, Ocre, 2.5 mm², 6 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, V-0, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión por terminales planos enchufables, Ocre, 2.5 mm², 8 A, 400 V, Número de conexiones: 8, Número de pisos: 1, 5VA, V-0, KrG
Regleta de bornes monopolares y multipolares, Conexión brida-tornillo, Ocre, 1.5 mm², 24 A, 125 V, Número de conexiones: 24, Número de pisos: 1, 5VA, V-0, KrG
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.