Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Código
0474560000
Tipo
ASK 1/EN
GTIN (EAN)
4008190020880
Cantidad
100 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
43 mm
Profundidad (pulgadas)
1,693 inch
Altura
58 mm
Altura (pulgadas)
2,283 inch
Anchura
8,1 mm
Anchura (pulgadas)
0,319 inch
Peso neto
12,65 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
100 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Bornes portafusibles
Indicación
sin LED
Soporte del fusible (porta fusibles)
giratorio
Tensión de servicio, máx.
500 V
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
portafusible
G-Si. 5 x 20
Conductor embornable (conexión adicional)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.
4 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
9 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
2
Par de apriete, max.
0,8 Nm
Par de apriete, min.
0,6 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Terminal tubular doble, max.
1,5 mm²
Terminal tubular doble, min.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
PA 66
Color
Beige/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Datos nominales
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
500 V
Tensión nominal DC
500 V
Intensidad nominal
6,3 A
Corriente en conductor máximo
6,3 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr B (CSA)
10 A
Corriente Gr C (CSA)
10 A
Corriente Gr D (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
200039-2372908
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Tensión Gr B (CSA)
300 V
Tensión Gr C (CSA)
300 V
Tensión Gr D (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
10 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión Gr C (UR)
300 V
Elemento indicador
Tipo de tensión para el indicador
AC/DC
Generalidades
Carril
TS 35, TS 32
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Elemento de seguridad, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria
Sí
Número de potenciales
1
Número de pisos
1
Número de puntos de embornado por piso
2
Número de potenciales por piso
1
Pisos internos puenteados
No
Conexión PE
No
Carril
TS 35, TS 32
Función N
No
Función PE
No
Función PEN
No
Indicación importante
Información de producto
La tensión depende del elemento fusible seleccionado o del indicador luminoso seleccionado
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, gris, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 48 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, beige, 4 mm², 19 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, naranja, 4 mm², 19 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, azul, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, gris, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 230 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 48 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 24 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, Beige/amarillo, 4 mm², 6.3 A, 115 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, beige, 4 mm², 19 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, naranja, 4 mm², 19 A, 500 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.