Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
NT 10/35 10X3 BL
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Модульная клемма нулевого провода, Винтовое соединение, 10, 400 V, 57 A, TS 35, синий
Заказ № 0471880000
Тип NT 10/35 10X3 BL
GTIN (EAN) 4008190083045
Кол. 50 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2023-08-31
Альтернативный продукт 1010980000

Размеры и массы

Глубина 44 мм
Глубина (дюймов) 1,732 inch
Высота 45 мм
Высота (в дюймах) 1,772 inch
Ширина 10 мм
Ширина (в дюймах) 0,394 inch
Масса нетто 19,18 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 300 V
Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Напряжение, класс D (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 8 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 14 AWG
Сертификат № (CSA) 12400-160
Ток, разм. B (CSA) 50 A
Ток, разм. C (CSA) 50 A
Ток, разм. D (CSA) 10 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR) 300 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 14 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 14 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 50 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Нормы В соответствии с IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 14
Рейка TS 35
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Да
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Размеры

Смещение TS 35 20 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 10 mm²
Номинальное напряжение 400 V
Номинальное напряжение пост. тока 400 V
Номинальный ток 57 A
Ток при макс. проводнике 57 A
Нормы В соответствии с IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,82 W
Степень загрязнения 3

Расчетные данные PE

Функция PEN Нет

Характеристики материала

Материал PA 66
Цветовой код синий
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. 10 mm²
Тип соединения, дополнительное соединение Соединение с шиной

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 16 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Зажимной винт M 4
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1,6 Nm
Момент затяжки, мин. 1,2 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 14
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 16 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-11
ECLASS 14.0 27-25-01-11

Сертификаты

Сертификаты CE CSA UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

В этой группе изделий не имеется.