Проходная клеммная колодка, Соединение ножевого типа, бежевый/желтый, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
Заказ №
0460360000
Тип
AST 3/35 6.3/2.8
GTIN (EAN)
4008190001094
Кол.
100 Шт.
Размеры и массы
Глубина
40,1 мм
Глубина (дюймов)
1,579 inch
Высота
40 мм
Высота (в дюймах)
1,575 inch
Ширина
6,1 мм
Ширина (в дюймах)
0,24 inch
Масса нетто
5,98 g
Температуры
Температура хранения
-25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.
-50 °C
Температура при длительном использовании, макс.
100 °C
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
/
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
Расчетные данные согласно CSA
Напряжение, класс C (CSA)
300 V
Сертификат № (CSA)
12400-142
Ток, разм. C (CSA)
16 A
Расчетные данные согласно UL
Напряжение, класс C (UR)
300 V
Сертификат № (UR)
E60693
Ток, разм. С
13 A
Дополнительные технические данные
Вид монтажа
зафиксированный
Количество одинаковых клемм
1
Открытые страницы
справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение
Нет
Указание по установке
Непосредственный монтаж
Другие соединения
Исполнение ножевого разъема
с прорезью
Расчетное сечение, ножевой разъем 2,8 мм
1 mm²
Расчетное сечение, ножевой разъем 6,3 мм
2,5 mm²
Общие сведения
Нормы
IEC 61210, По стандарту IEC 60947-7-1
Рейка
TS 35
Указание по установке
Непосредственный монтаж
Параметры системы
Исполнение
С соединением в виде кабельного наконечника F2.8, С соединением в виде кабельного наконечника F6.3, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина
Да
Количество независимых точек подключения
1
Количество уровней
1
Количество контактных гнезд на уровень
2
Количество потенциалов на уровень
1
Уровни с внутр. перемычками
Нет
Соединение PE
Нет
Рейка
TS 35
Функция N
Нет
Функция PE
Нет
Функция PEN
Нет
Расчетные данные
Расчетное сечение
2,5 mm²
Номинальное напряжение
500 V
Номинальное напряжение пост. тока
500 V
Номинальный ток
20 A
Ток при макс. проводнике
20 A
Нормы
IEC 61210, По стандарту IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Номинальное импульсное напряжение
6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x
0,77 W
Степень загрязнения
3
Характеристики материала
Материал
PA 66
Цветовой код
бежевый/желтый
Класс пожаростойкости UL 94
V-2
Зажимаемые провода (дополнительное соединение)
Тип соединения, дополнительное соединение
Винтовое соединение
Зажимаемые провода (расчетное соединение)
Вид соединения
Соединение ножевого типа
Диапазон зажима, макс.
2,5 mm²
Диапазон размеров зажимаемых проводников, болтовое соединение, макс.
4 mm²
Диапазон размеров зажимаемых проводов, болтовое соединение, мин.
Проходная клеммная колодка, Соединение ножевого типа, бежевый/желтый, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
Проходная клеммная колодка, Соединение ножевого типа, бежевый/желтый, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
С соединением в виде кабельного наконечника F2.8, С соединением в виде кабельного наконечника F6.3, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Проходная клеммная колодка, Соединение ножевого типа, бежевый/желтый, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 1, TS 35, V-2, PA 66, 100 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.