Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAKRD
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 10 A, 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
Заказ № 0413060000
Тип SAKRD
GTIN (EAN) 4008190142216
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 40,5 мм
Глубина (дюймов) 1,594 inch
Высота 42 мм
Высота (в дюймах) 1,654 inch
Ширина 6,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,256 inch
Масса нетто 11,792 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 22 AWG
Сертификат № (CSA) 12400-132
Ток, разм. C (CSA) 10 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс D (UR) 300 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. D 10 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Указание по установке Непосредственный монтаж

Клеммы с размыкателем

Поперечное разделение без
Продольное разделение втычной
встроенное испытательное гнездо Нет

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 32
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Диодный модуль, Распорный элемент, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 32
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 250 V
Номинальное напряжение пост. тока 250 V
Номинальный ток 10 A
Ток при макс. проводнике 10 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал PA 66
Цветовой код бежевый/желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 2
Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 8 мм
Зажимной винт M 3
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Сертификаты

Сертификаты CE CSA UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 0340620000
Тип: SAKC 4 2STB7
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Умеренно желтый, 4 mm², 25 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 0340720000
Тип: SAKC 4 KRG
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Умеренно желтый, 4 mm², 25 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 0412280000
Тип: SAKR 2STB BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 10 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 0412180000
Тип: SAKR BL
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 10 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 0263660000
Тип: SAKRD DLS2
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 10 A, 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1
 
Заказ №: 0412960000
Тип: SAKRD O.DLS2
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 10 A, 250 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1