Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
SAKR SL
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 10 A, 250 V, Количество соединений: 1, Количество уровней: 1
Заказ № 0412360000
Тип SAKR SL
GTIN (EAN) 4008190174507
Кол. 50 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2022-12-31
Альтернативный продукт 2429850000

Размеры и массы

Глубина 40,5 мм
Глубина (дюймов) 1,594 inch
Высота 50 мм
Высота (в дюймах) 1,969 inch
Ширина 6,5 мм
Ширина (в дюймах) 0,256 inch
Масса нетто 8,98 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 22 AWG
Сертификат № (CSA) 12400-132
Ток, разм. C (CSA) 10 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс D (UR) 300 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. D 10 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Нет
Указание по установке Непосредственный монтаж

Другие соединения

вилка сбоку слева

Общие сведения

Нормы IEC 60068-2-20, В соответствии с IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Рейка TS 32
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, Паяное соединение, Расцепляющий элемент, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 32
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 250 V
Номинальное напряжение пост. тока 250 V
Номинальный ток 10 A
Ток при макс. проводнике 10 A
Нормы IEC 60068-2-20, В соответствии с IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 4 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал PA 66
Цветовой код бежевый/желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 2
Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,33 mm²
Длина зачистки изоляции 8 мм
Зажимной винт M 3
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09

Сертификаты

Сертификаты CE CSA UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 0479660000
Тип: SAK 4 SS 6.3/2.8
Версия:
Проходная клеммная колодка, Соединение ножевого типа, бежевый/желтый, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Количество соединений: 4