Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 400 V, 10 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, Beige/amarillo
Código
0412160000
Tipo
SAKR
GTIN (EAN)
4008190016418
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
40,5 mm
Profundidad (pulgadas)
1,594 inch
Altura
42 mm
Altura (pulgadas)
1,654 inch
Anchura
6,5 mm
Anchura (pulgadas)
0,256 inch
Peso neto
9,052 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
100 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Bornes seccionables
Clavija de prueba integrada
No
Separación longitudinal
giratorio
Separación transversal
sin
Conductor embornable (conexión adicional)
Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max.
2,5 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
8 mm
Número de conexiones
2
Par de apriete con atornillador eléctrico, tipo DMS
2
Par de apriete, max.
1 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,13 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
4 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Terminal tubular doble, max.
1,5 mm²
Terminal tubular doble, min.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
PA 66
Color
Beige/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Datos nominales
Sección nominal
4 mm²
Tensión nominal
400 V
Tensión nominal DC
400 V
Intensidad nominal
10 A
Corriente en conductor máximo
10 A
Normas
IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1 mΩ
Sobretensión de choque nominal
6 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,02 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
12400-132
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
24 AWG
Tensión Gr C (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr D (UR)
10 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión Gr D (UR)
300 V
Generalidades
Carril
TS 32
Indicación de montaje
Montaje directo
Normas
IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
RAL 7001
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Distanciador, abierto por un extremo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 400 V, 25 A, enchufable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, Ocre
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 400 V, 10 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, Ocre
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 250 V, 10 A, enchufable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, Beige/amarillo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 250 V, 10 A, enchufable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, Beige/amarillo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 250 V, 10 A, enchufable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, Beige/amarillo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 400 V, 10 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, Beige/amarillo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 400 V, 25 A, enchufable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, Ocre
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 400 V, 10 A, giratorio, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, Ocre
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 250 V, 10 A, enchufable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, Beige/amarillo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 250 V, 10 A, enchufable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, Beige/amarillo
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 4 mm², 250 V, 10 A, enchufable, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 32, Beige/amarillo
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.