Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
DK 4/35 2D GET.SCH. A1
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Komponentplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, 4 mm², 380 V, 380 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
Art.nr. 0396660000
Typ DK 4/35 2D GET.SCH. A1
GTIN (EAN) 4008190126551
Förp. 25 pc(s).

Mått och vikter

Djup 54 mm
Byggdjup (tum) 2,126 inch
Höjd 50 mm
Bygghöjd (tum) 1,969 inch
Bredd 6 mm
Byggbredd (tum) 0,236 inch
Nettovikt 12,28 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 4 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Anslutningsområde, min. 0,33 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 9 mm
Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 2
Klingmått 6 x 3,5 mm
Klämskruv M 3
Ledararea, entrådig, max. 4 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 4 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Ledardiameter, fintrådig, max. 4 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A3
Åtdragningsmoment, max. 0,8 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Märkdata

Märkarea 4 mm²
Märkspänning 380 V
Märkspänning DC 380 V
Märkström 10 A
Ström med max. ledare 10 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1 mΩ
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,02 W
Nedsmutsningsgrad 3

Materialdata

Material PA 66
Färgkod beige/gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Mått

Utskjutande mått TS 35 27 mm

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, med diod
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Ja
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Nej
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Eplan Data Portal Eplan data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000903
ETIM 7.0 EC000903
ETIM 8.0 EC000903
ETIM 9.0 EC000903
ETIM 10.0 EC000903
ECLASS 9.0 27-14-11-27
ECLASS 9.1 27-14-11-47
ECLASS 10.0 27-14-11-27
ECLASS 11.0 27-14-11-27
ECLASS 12.0 27-14-11-27
ECLASS 13.0 27-25-01-14
ECLASS 14.0 27-25-01-14
ECLASS 15.0 27-25-01-14

Godkännanden

Godkännanden CE UKCA
ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 0538960000
Typ: DK 4/35 1D A1
Utförande:
Komponentplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, 4 mm², 380 V, 380 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
 
Art.nr.: 0538980000
Typ: DK 4/35 1D A1 BL
Utförande:
Komponentplintblock, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 380 V, 380 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
 
Art.nr.: 0538860000
Typ: DK 4/35 1D A2
Utförande:
Komponentplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, 4 mm², 380 V, 380 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
 
Art.nr.: 0396360000
Typ: DK 4/35 1D GET.SCH.
Utförande:
Komponentplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, 4 mm², 380 V, 380 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
 
Art.nr.: 0396760000
Typ: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Utförande:
Komponentplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, 4 mm², 380 V, 380 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
 
Art.nr.: 0396860000
Typ: DK 4/35 2D GET.SCH. A2
Utförande:
Komponentplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, 4 mm², 380 V, 380 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
 
Art.nr.: 0539060000
Typ: DK 4/35 LD 24VDC CSA A1
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, beige/gul, 4 mm², 24 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-2
 
Art.nr.: 0210260000
Typ: DK 4/35 LD ROT 24VDC
Utförande:
Flervånings-radplint, Skruvanslutning, beige/gul, 4 mm², 24 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35, V-2
 
Art.nr.: 0643460000
Typ: DK 4V/35
Utförande:
Komponentplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, 4 mm², 500 V, 500 V, Antal anslutningar: 4, Antal våningar: 2, TS 35
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar