Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
DK 4/35 LD 1D ROT 24VAC
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 24 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2
Заказ № 0395960000
Тип DK 4/35 LD 1D ROT 24VAC
GTIN (EAN) 4008190134372
Кол. 25 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2023-11-28

Размеры и массы

Глубина 52,5 мм
Глубина (дюймов) 2,067 inch
Высота 50 мм
Высота (в дюймах) 1,969 inch
Ширина 6 мм
Ширина (в дюймах) 0,236 inch
Масса нетто 11,92 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура окружающей среды -5 °C…40 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7a, 7cI
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP c6099607-b1cd-4fc8-8f5b-8c2defa73093

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы справа
Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Рейка TS 35
Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, со светодиодом, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Да
Соединение PE Нет
Рейка TS 35
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Размеры

Смещение TS 35 25 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 24 V
Номинальное напряжение пост. тока 24 V
Ток при макс. проводнике 10 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 1 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал PA 66
Цветовой код бежевый/желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Элемент индикации

Вид напряжения для индикации Переменный ток
Рабочее напряжение для индикации, макс. 24 V
Рабочее напряжение для индикации, мин. 24 V
Ток 5 mA
Элемент индикации красный

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 2
Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Длина зачистки изоляции 9 мм
Зажимной винт M 3
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 22
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Eplan Data Portal Eplan data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-02
ECLASS 14.0 27-25-01-02

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 0538960000
Тип: DK 4/35 1D A1
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0538980000
Тип: DK 4/35 1D A1 BL
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0538860000
Тип: DK 4/35 1D A2
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0396360000
Тип: DK 4/35 1D GET.SCH.
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0396660000
Тип: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0396760000
Тип: DK 4/35 2D GET.SCH. A1
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0396860000
Тип: DK 4/35 2D GET.SCH. A2
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 380 V, 380 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66
 
Заказ №: 0539060000
Тип: DK 4/35 LD 24VDC CSA A1
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 24 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2
 
Заказ №: 0210260000
Тип: DK 4/35 LD ROT 24VDC
Версия:
Многоуровневая модульная клемма, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 24 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2
 
Заказ №: 0643460000
Тип: DK 4V/35
Версия:
Блок клемм с электронными компонентами, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 500 V, 500 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-2, PA 66