Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAK 35/35 BL
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, blau, 35 mm², 125 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
Best.-Nr. 0380780000
Art SAK 35/35 BL
GTIN (EAN) 4008190021986
VPE 20 Stück
Produktalternative 1020580000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 60 mm
Tiefe (inch) 2,362 inch
Höhe 58 mm
Höhe (inch) 2,283 inch
Breite 18 mm
Breite (inch) 0,709 inch
Nettogewicht 47,96 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Umgebungstemperatur -5 °C…40 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 35 mm²
Bemessungsspannung 800 V
Bemessungsspannung DC 800 V
Nennstrom 125 A
Strom bei max. Leiter 150 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 4 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 2 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 12 AWG
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 145 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 154685-1501714

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 2 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 6 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 2 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 6 AWG
Spannung Gr C (UR) 600 V
Strom Gr C (UR) 105 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 18 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 4 Nm
Klemmbereich, max. 50 mm²
Klemmbereich, min. 2,5 mm²
Klemmschraube M 6
Klingenmaß 6,5 x 1,2 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 B8
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 2
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 35 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 50 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 4 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 16 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max. 35 mm²

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Ja
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66
Farbe blau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart geklemmt
Offene Seiten rechts
explosionsgeprüfte Ausführung Ja

Downloads

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CCCEX CE CSA DETNORVER LLOYDSREG UR UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 0380760000
Art: SAK 35/35
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 35 mm², 125 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 0582460000
Art: SAK 35/35/IK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 35 mm², 125 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 0608260000
Art: SAK 35N/35
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 35 mm², 125 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Best.-Nr.: 0608360000
Art: SAK 35N/35/IK
Ausfuehrung:
Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 35 mm², 125 A, 800 V, Anzahl Anschlüsse: 2
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile