Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SAK 6/35 PA
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, 6 mm², 41 A, 800 V, Antal anslutningar: 2
Art.nr. 0380560000
Typ SAK 6/35 PA
GTIN (EAN) 4008190134648
Förp. 100 pc(s).
Alternativ produkt 1020200000

Mått och vikter

Djup 44 mm
Byggdjup (tum) 1,732 inch
Höjd 45 mm
Bygghöjd (tum) 1,772 inch
Bredd 8 mm
Byggbredd (tum) 0,315 inch
Nettovikt 12,98 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) TUEV18ATEX8207U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXTUR18.0017U
Max. spänning (ATEX) 550 V
Ström (ATEX) 41 A
Ledararea max. (ATEX) 10 mm²
Max. spänning (IECEX) 550 V
Ström (IECEX) 41 A
Ledararea max. (IECEX) 10 mm²
Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 8
Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 6 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 10 mm²
Anslutningsområde, min. 0,33 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 12 mm
Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 3
Klingmått 4,0 x 0,8 mm
Klämskruv M 3,5
Ledararea, entrådig, max. 10 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 6 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 6 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 8
Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Ledardiameter, fintrådig, max. 10 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A5
Tvilling-ändhylsa, max. 4 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 0,5 mm²
Åtdragningsmoment, max. 1,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,8 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, ytterligare anslutning, max. 6 mm²

Märkdata

Märkarea 6 mm²
Märkspänning 800 V
Märkspänning DC 800 V
Märkström 41 A
Ström med max. ledare 57 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 0,78 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,31 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 154685-1501714
Ledararea max. (CSA) 8 AWG
Ledararea min. (CSA) 20 AWG
Spänning grupp C (CSA) 600 V
Ström Gr C (CSA) 47 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 8 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 22 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 8 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 22 AWG
Spänning grupp C (UR) 600 V
Ström Gr C (UR) 40 A

Materialdata

Material PA 66
Färgkod beige/gul
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2

Mått

Utskjutande mått TS 35 20 mm

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, för skruvbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 35
N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CSA DETNORVER IECEXTUR KEMAKEUR LLOYDSREG TUEVNATEX UKEX UR UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 0380580000
Typ: SAK 6/35 PA/BL
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, blå, 6 mm², 41 A, 800 V, Antal anslutningar: 2
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar