Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
P 18/20 D02 BL SAKS5
         

Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий, синий
Заказ № 0361800000
Тип P 18/20 D02 BL SAKS5
GTIN (EAN) 4008190106249
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 10,5 мм
Глубина (дюймов) 0,413 inch
Высота 11 мм
Высота (в дюймах) 0,433 inch
Диаметр 16,6 мм
Масса нетто 0,54 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Вставки предохранителей

Вставка предохранителя E18
Исполнение Предохранитель - плавкая вставка
Тип Калибровочное кольцо для предохранителя E18 20 A
Ток 20 A
Цветовой код синий

Дополнительные технические данные

Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Параметры системы

Исполнение Предохранитель - плавкая вставка

Размеры

Диаметр 16,6 мм

Расчетные данные

Номинальный ток 20 A

Характеристики материала

Материал Алюминий
Цветовой код синий

Загрузки

Eplan Data Portal Eplan data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92
ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90
ECLASS 14.0 27-25-03-90

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Заказ №: 0328700000
Тип: P 14/10 D01 RT SAKS4
Версия:
Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий, красный
 
Заказ №: 0138000000
Тип: P 14/2 D01 RS SAKS4
Версия:
Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий, розовый
 
Заказ №: 0138100000
Тип: P 14/4 D01 BR SAKS4
Версия:
Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий, коричневый
 
Заказ №: 0328600000
Тип: P 14/6 D01 GN SAKS4
Версия:
Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий, зеленый
 
Заказ №: 0361900000
Тип: P 18/25 D02 GE SAKS5
Версия:
Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий, желтый
 
Заказ №: 0362000000
Тип: P 18/35 D02 SW SAKS5
Версия:
Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий, черный
 
Заказ №: 0362100000
Тип: P 18/50 D02 SI SAKS5
Версия:
Конусное кольцо предохранителя (клемма), Высота: 11 mm, Глубина: 10.5 mm, Алюминий, серебряный