TBF (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 372 mm, Largeur: 302 mm, Profondeur: 175 mm, Matériau: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, Gris clair
Technique du bâtiment, Transports, Industrie du conditionnement, Construction de machines
Fixation de montage
4 ou 6 boulons d'entretoisement M6 filetage interne
Fixation du coffret
6,5 mm à travers le fond du coffret
Fixation du couvercle
Crosshead nylon screws
Hauteur de l'orifice d'accès
348 mm
Instruction de montage
Montage par vis
Largeur de l'orifice d'accès
278 mm
Matériau
Polyester renforcé fibre de verre
Matériau du joint
Polyuréthane
Nombre de vis de couvercle
4
Normes
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Plaque de presse-étoupes
Non
Surface
non traité
Température de fonctionnement , max.
130 °C
Température de fonctionnement , min.
-50 °C
Tenue aux chocs
IK08 conforme à la norme CEI 62208, IK10 conforme à la norme CEI 62262
Toxicité
Sans halogène,
Equipement horizontal
WDU 10 / ZDU 10
2x22
WDU 16 / ZDU 16
2x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x44
WDU 35 / ZDU 35
2x14
WDU 4 / ZDU 4
2x37
WDU 6 / ZDU 6
2x28
Equipement vertical
WDU 10 / ZDU 10
2x29
WDU 16 / ZDU 16
2x21
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x57
WDU 35 / ZDU 35
2x18
WDU 4 / ZDU 4
2x48
WDU 6 / ZDU 6
2x36
Numéros de certificat du boîtier
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD)
DoC DE PS2422 230801 001ISS00
Presse-étoupes droite
M12
56
M16
30
M20
27
M25
12
M32
5
M40
4
M50
4
M63
3
Presse-étoupes haut / bas
M12
44
M16
24
M20
20
M25
10
M32
4
M40
3
M50
3
M63
2
Agréments
ROHS
Conforme
Autres produits de la même gamme:
Référence:
0500800000
Type:
TBF 37/30/18 TRSP
Version:
TBF (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 372 mm, Largeur: 302 mm, Profondeur: 175 mm, Matériau: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, Gris clair, transparent
TBF (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 372 mm, Largeur: 302 mm, Profondeur: 175 mm, Matériau: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, Gris clair
TBF (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 372 mm, Largeur: 302 mm, Profondeur: 175 mm, Matériau: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, Gris clair, transparent
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.