Konektivita
Elektronika
Automatizace a software
Pracoviště a příslušenství
Montáž
Svorkovnice
Konektory
Svorkovnice a konektory DPS
Systémy a komponenty pouzdra
Bezkontaktní konektivita
Systémy a komponenty pro vstup kabelů
Rozhraní PLC a řešení migrace
Kabelové sady, propojovací šňůry a kabely
Servisní rozhraní
Rozvodné skříně
Ocelové kryty
Hliníkové kryty
Plastové kryty
Kryt FieldPower® IP 54...IP 65
Klippon® POK
Řada TBF
Řady FPC a MPC
TBF 186 x 151 x 140 mm
TBF 302 x 186 x 175 mm
TBF 302 x 302 x 175 mm
TBF 372 x 302 x 175 mm
TBF 488 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 558 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 302 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 372 x 175 / 210 mm
TBF 603 x 603 x 175 / 210 mm
Příslušenství - TBF
Všeobecné objednací údaje
Verze
TBF (prázdná polyesterová skříň), Prázdný plášť, Výška: 302 mm, Šířka: 186 mm, Hloubka: 175 mm, Materiál: Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, Světle šedá
Objednací číslo
0360200000
Typ
TBF 30/19/18 7035
GTIN (EAN)
4032248025176
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
175 mm
Hloubka (v palcích)
6,89 inch
Výška
302 mm
Výška (v palcích)
11,89 inch
Šířka
186 mm
Šířka (v palcích)
7,323 inch
Čistá hmotnost
1 857 g
Teploty
Provozní teplota
-50 °C...130 °C
Kabelové průchodky, nahoře/dole
M12
28
M16
14
M20
11
M25
6
M32
3
M40
3
M50
1
M63
1
Kabelové průchodky, pravá strana
M12
53
M16
30
M20
22
M25
10
M32
5
M40
3
M50
3
M63
2
Svislá montáž
WDU 10 / ZDU 10
2x11
WDU 16 / ZDU 16
2x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x22
WDU 35 / ZDU 35
2x7
WDU 4 / ZDU 4
2x18
WDU 6 / ZDU 6
2x14
WDU 10 / ZDU 10
1x22
WDU 16 / ZDU 16
1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x44
WDU 35 / ZDU 35
1x14
WDU 4 / ZDU 4
1x37
WDU 6 / ZDU 6
1x28
Všeobecné informace
Integrální upevnění
4 nebo 6 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Jedovatost
Neobsahuje halogeny
Klasifikace hořlavosti UL 94
HB
Materiál
Polyester vyztužený skelným vláknem
Materiál těsnění
Polyuretan
Místa využití
Stavební systémy a technologie, Doprava, Balící průmysl, Výroba strojů
Návod k instalaci
Šroubová montáž
Odolnost proti nárazu
IK08 v souladu s IEC 62208, IK10 v souladu s IEC 62262
Provedení povrchu
neošetřené
Provozní teplota, max.
130 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Připojení krytu
6,5 mm otvor v základně krytu
Připojení víka
Šrouby s nylonovou křížovou hlavou
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
278 mm
Přístupové otevírání: šířka
162 mm
Standardy
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Stupeň krytí
IP67
Utahovací moment šroubů víka
1,5 Nm
Víko
Ano
Víko - počet šroubů
4
Čísla certifikátů, kryt
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)
DoC DE PS2422 230801 001ISS00
Klasifikace
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Objednací číslo:
0500600000
Typ:
TBF 30/19/18 TRSP
Verze:
TBF (prázdná polyesterová skříň), Prázdný plášť, Výška: 302 mm, Šířka: 186 mm, Hloubka: 175 mm, Materiál: Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, Světle šedá, Transparentní
Verze
TBF (prázdná polyesterová skříň), Prázdný plášť, Výška: 302 mm, Šířka: 186 mm, Hloubka: 175 mm, Materiál: Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, Světle šedá
Objednací číslo
0360200000
Typ
TBF 30/19/18 7035
GTIN (EAN)
4032248025176
Množství
1 ks
Hloubka
175 mm
Hloubka (v palcích)
6,89 inch
Výška
302 mm
Výška (v palcích)
11,89 inch
Šířka
186 mm
Šířka (v palcích)
7,323 inch
Čistá hmotnost
1 857 g
Provozní teplota
-50 °C...130 °C
M12
28
M16
14
M20
11
M25
6
M32
3
M40
3
M50
1
M63
1
M12
53
M16
30
M20
22
M25
10
M32
5
M40
3
M50
3
M63
2
WDU 10 / ZDU 10
2x11
WDU 16 / ZDU 16
2x8
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
2x22
WDU 35 / ZDU 35
2x7
WDU 4 / ZDU 4
2x18
WDU 6 / ZDU 6
2x14
WDU 10 / ZDU 10
1x22
WDU 16 / ZDU 16
1x16
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5
1x44
WDU 35 / ZDU 35
1x14
WDU 4 / ZDU 4
1x37
WDU 6 / ZDU 6
1x28
Integrální upevnění
4 nebo 6 šroubů M6 vnitřní závit (samice)
Jedovatost
Neobsahuje halogeny
Klasifikace hořlavosti UL 94
HB
Materiál
Polyester vyztužený skelným vláknem
Materiál těsnění
Polyuretan
Místa využití
Stavební systémy a technologie, Doprava, Balící průmysl, Výroba strojů
Návod k instalaci
Šroubová montáž
Odolnost proti nárazu
IK08 v souladu s IEC 62208, IK10 v souladu s IEC 62262
Provedení povrchu
neošetřené
Provozní teplota, max.
130 °C
Provozní teplota, min.
-50 °C
Připojení krytu
6,5 mm otvor v základně krytu
Připojení víka
Šrouby s nylonovou křížovou hlavou
Přírubová deska
Ne
Přístupové otevírání: výška
278 mm
Přístupové otevírání: šířka
162 mm
Standardy
IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2
Stupeň krytí
IP67
Utahovací moment šroubů víka
1,5 Nm
Víko
Ano
Víko - počet šroubů
4
Prohlášení o shodě č. (DoC LVD)
DoC DE PS2422 230801 001ISS00
ETIM 6.0
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ETIM 8.0
EC000261
ETIM 9.0
EC000261
ECLASS 9.0
27-18-01-01
ECLASS 9.1
27-18-92-90
ECLASS 10.0
27-18-01-01
ECLASS 11.0
27-18-01-01
ECLASS 12.0
27-18-01-01
ECLASS 13.0
27-18-01-01
Objednací číslo:
0500600000
Typ:
TBF 30/19/18 TRSP
Verze:
TBF (prázdná polyesterová skříň), Prázdný plášť, Výška: 302 mm, Šířka: 186 mm, Hloubka: 175 mm, Materiál: Polyester vyztužený skelným vláknem, neošetřené, Světle šedá, Transparentní
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.