Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
AKZ 4/10/BEZ
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, бежевый/желтый, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 15, V-2, PA 66, Материал Wemid, 130 °C
Заказ № 0359660000
Тип AKZ 4/10/BEZ
GTIN (EAN) 4008190127862
Кол. 10 Шт.

Размеры и массы

Глубина 29 мм
Глубина (дюймов) 1,142 inch
Глубина с DIN-рейкой 30,5 мм
Высота 27 мм
Высота (в дюймах) 1,063 inch
Ширина 60 мм
Ширина (в дюймах) 2,362 inch
Масса нетто 57,7 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Температура при длительном использовании, мин. -60 °C
Температура при длительном использовании, макс. 130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс C (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 24 AWG
Сертификат № (CSA) 12400-143
Ток, разм. C (CSA) 10 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс C (UR) 300 V
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 22 AWG
Сертификат № (UR) E60693
Ток, разм. С 27 A

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) TUEV18ATEX8221U
Сертификат № (IECEX) IECEXTUR18.0024U
Макс. напряжение (ATEX) 352 V
Ток (ATEX) 32 A
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 6 mm²
Макс. напряжение (IECEX) 352 V
Ток (IECEX) 32 A
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 6 mm²
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

2 зажимаемых провода (H05V/H07V) одинакового сечения (расчетное соединение)

Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых провода, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, многожильного, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, 2 зажимаемых провода, макс. 1,5 mm²
Сечение подключаемого провода, одножильного, 2 зажимаемых провода, мин. 0,5 mm²

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Количество одинаковых клемм 10 
Открытые страницы справа
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Количество полюсов 1
Нормы IEC 60947-7-1
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Рейка TS 15

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, для привинчиваемой перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Нет
Рейка TS 15
Функция N Нет
Функция PE Нет
Функция PEN Нет

Размеры

Смещение TS 15 13,5 мм
Смещение TS 32 31 мм
Смещение TS 35 31 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²
Номинальное напряжение 400 V
Номинальное напряжение пост. тока 400 V
Номинальный ток 32 A
Ток при макс. проводнике 41 A
Нормы IEC 60947-7-1
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 6 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,02 W
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал PA 66, Материал Wemid
Цветовой код бежевый/желтый, Темно-бежевый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Величина момента затяжки для электрической отвертки, тип DMS 2
Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 6 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,13 mm²
Длина зачистки изоляции 8 мм
Зажимной винт M 3
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, макс. 1,5 mm²
Кабельный наконечник для обжима двух проводов, мин. 0,5 mm²
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,8 Nm
Момент затяжки, мин. 0,6 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 24
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Сертификаты

Сертификаты CCCEX CE CSA IECEXTUR TUEVNATEX UKEX UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 0366560000
Тип: AK 4/10
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 32 A, 690 V, Количество соединений: 20, Количество уровней: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
 
Заказ №: 0489560000
Тип: AK 4/O.ZA
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 32 A, 690 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
 
Заказ №: 0294360000
Тип: AKZ 4
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 15, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 0294380000
Тип: AKZ 4 BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 32 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 15, V-0, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 0294320000
Тип: AKZ 4 KRG
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Умеренно желтый, 4 mm², 32 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 15, V-0, 5VA, KrG, 130 °C
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 9537110000
Тип: AKZ 4 WEMID
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, бежевый, 4 mm², 32 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 15, V-0, Материал Wemid, 120 °C
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 1038680000
Тип: AKZ 4 WEMID BL
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, синий, 4 mm², 32 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 15, V-0, Материал Wemid, 120 °C
Статус поставки:
Эта артикул в перспективе будет недоступен.
 
Заказ №: 0359560000
Тип: AKZ 4/10
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, бежевый/желтый, Темно-бежевый, 4 mm², 32 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 15, V-2, PA 66, Материал Wemid, 130 °C
 
Заказ №: 1538260000
Тип: AKZ 4/ATA
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, бежевый/желтый, 4 mm², 32 A, 400 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти