Termékasszisztens 
 Weboldal 
Magyar
Német
Angol
Franciaország
Olasz
Japán
Spanyol
Svédország
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
  
0
0
Gyors elérés
EK 35
         

Icon
Icon
Icon
 

Általános rendelési adatok

Változat PE-kapocs, Csavaros csatlakozás, sárga, zöld, 35 mm², 800 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1, TS 32, V-2, PA 66
Rendelési szám 0354760000
Típus EK 35
GTIN (EAN) 4008190187972
Qty. 20 pc(s).

Méretek és tömegek

Mélység 67,5 mm
Mélység (coll) 2,657 inch
Magasság 58 mm
Magasság (coll) 2,283 inch
Szélesség 16 mm
Szélesség (coll) 0,63 inch
Nettó tömeg 95,05 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C
Ambient temperature -5 °C…40 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 100 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

PT OKIECEx/ATEX névleges adat

Tanúsítvány száma (ATEX) TUEV18ATEX8207U
Tanúsítvány száma (IECEX) IECEXTUR18.0017U
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 50 mm²
Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 50 mm²
Üzemi hőmérsékleti tartomány For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
EN 60079-7 jelölés Ex eb II C Gb
2014/34/EU címke II 2 G D

Anyag adatok

Anyag PA 66
Szín sárga, zöld
UL 94 éghetőségi osztály V-2

Rendszer specifikációk

Változat Csavaros csatlakozás, PE-csatlakozással, Egyik oldalon szabad vég
Véglap szükséges Nem
Potenciálok száma
Szintek száma
Rögzítési pontok száma szintenként
Potenciálok száma szintenként
Keresztkötött szintek belül Nem
PE-csatlakozás Igen
Sín TS 32
N funkció Nem
PE működés Igen
PEN funkció Igen

CSA névleges adatok

C feszültség nagyság (CSA) 600 V
C áram nagyság (CSA) 145 A
Tanúsítvány száma (CSA) 12400-127
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 2 AWG
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 6 AWG

Kiegészítő műszaki adatok

Felszerelés típusa becsavart állapotban
Hasonló kapcsok száma
Nyitott oldala zárt
Robbanásbiztosság szempontjából bevizsgált változat Igen
Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 35 mm²
Névleges feszültség a szomszédos kapcsokra vonatkozóan 800 V
Szabványok IEC 60947-7-2
Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint 0,26 mΩ
Névleges lökőfeszültség a szomszédos kapocs felé 8 kV
Teljesítményveszteség az IEC 60947-7-x szerint 4 W
Szennyezés súlyossága 3

PE névleges adatok

Névleges rövid idejű áram 4200 A (35 mm²)
Középső csavar a földelőkapcsokon M 3.5
Rögzítőcsavar meghúzási nyomaték tartománya 0,8...1,6 Nm
PEN funkció Igen

Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás Csavaros csatlakozás
Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. 35 mm²

Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

Biztosítócsavar M 6
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Csatlakozási irány oldalt
Csatlakozások száma
Csupaszolási hossz 20 mm
Kés mérete 6,5 x 1,0 mm
Meghúzási nyomaték, max. 6 Nm
Meghúzási nyomaték, min. 6 Nm
Mérőeszköz, IEC 60947-1 B9
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. 50 mm²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. 6 mm²
Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min. 10 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 2
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 8
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max. 35 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min. 10 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. 35 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max. 50 mm²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min. 16 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás 16 mm²
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás 6 mm²

UL névleges adatok

Tanúsítvány száma (UR) E60693
Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR) 2 AWG
Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR) 6 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) 2 AWG
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) 6 AWG

Általános

Szabványok IEC 60947-7-2
Sín TS 32
Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. AWG 2
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. AWG 8

Letöltések

Besorolások

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9,1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Tanúsítványok

Jóváhagyások CE CSA CURUSEX IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UR UKCA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR) E60693
Tanúsítvány száma (cURusEX) E184763

Kapcsolódó termékek

Kapcsolat
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
További információ
Decentralizált automatizálási megoldások
Energiafelügyeleti megoldások
Ipari analitika
Ipari IoT-megoldások
További információ
Mobilitási koncepciók
Fotovoltaikus alkatrészek
Szélenergiával kapcsolatos megoldások
Műhelymegoldások
További információ
Egyérpáras Ethernet
Weidmüller Configurator
Támogatás és ügyfélszolgálat
Kapcsolat
Hulladékkezelési utasítások
Tervezési adatok
Javítások és pótalkatrészek