Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
EK 35
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Borne de tierra, Conexión brida-tornillo, amarillo, verde, 35 mm², 800 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 32, V-2, PA 66
Código 0354760000
Tipo EK 35
GTIN (EAN) 4008190187972
Cantidad 20 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 67,5 mm
Profundidad (pulgadas) 2,657 inch
Altura 58 mm
Altura (pulgadas) 2,283 inch
Anchura 16 mm
Anchura (pulgadas) 0,63 inch
Peso neto 95,05 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -25 °C...55 °C
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Datos nominales IECEx/ATEX

Núm. de certificación (ATEX) TUEV18ATEX8207U
Núm. de certificación (IECEX) IECEXTUR18.0017U
Sección máx. del conductor (ATEX) 50 mm²
Sección máx. del conductor (IECEX) 50 mm²
Gama de temperaturas de servicio For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Caracterización EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Etiqueta Ex 2014/34/UE II 2 G D

Conductor embornable (conexión adicional)

Sección de conexión del conductor, flexible con terminal tubular DIN 46228/1, conexión adicional, max. 35 mm²
Tipo de conexión, conexión adicional Conexión brida-tornillo

Conductor embornable (conexión nominal)

Calibre según 60 947-1 B9
Dimens. caña destornillador 6,5 x 1,0 mm
Dirección de conexión lateral
Longitud de desaislado 20 mm
Número de conexiones
Par de apriete, max. 6 Nm
Par de apriete, min. 6 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 8
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 2
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 35 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 10 mm²
Sección de embornado, máx. 50 mm²
Sección de embornado, mín. 6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. 35 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. 10 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 50 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín. 16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx. 16 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín. 6 mm²
Tipo de conexión Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete M 6

Datos del material

Material PA 66
Color amarillo, verde
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2

Datos nominales

Sección nominal 35 mm²
Tensión nominal para bornes contiguos 800 V
Normas IEC 60947-7-2
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x 0,26 mΩ
Sobretensión de choque nominal para bornes contiguos 8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x 4 W
Grado de polución 3

Datos nominales según CSA

Corriente Gr C (CSA) 145 A
Núm. de certificación (CSA) 12400-127
Sección máx. del conductor (CSA) 2 AWG
Sección mín. del conductor (CSA) 6 AWG
Tensión Gr C (CSA) 600 V

Datos nominales según UL

Núm. de certificación (UR) E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR) 2 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR) 6 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR) 2 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR) 6 AWG

Datos nominales tierra

Corriente nominal de corta duración 4200 A (35 mm²)
Tornillo mediano para bornes PE M 3,5
Par de apriete manual Tornillo de fijación 0,8...1,6 Nm
Función PEN

Generalidades

Carril TS 32
Indicación de montaje Montaje directo
Normas IEC 60947-7-2
Sección de conexión del conductor AWG, min. AWG 8
Sección de conexión del conductor AWG, máx. AWG 2

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo
Lados abiertos cerrado
Número de bornes iguales
Tipo de montaje atornillado
Versión a prueba de explosivos RAL 7001

Valores característicos del sistema

Versión Conexión brida-tornillo, Con conexión de tierra, abierto por un extremo
Tapa final obligatoria No
Número de potenciales
Número de pisos
Número de puntos de embornado por piso
Número de potenciales por piso
Pisos internos puenteados No
Conexión PE
Carril TS 32
Función N No
Función PE
Función PEN

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Homologaciones

Homologaciones CE CSA CURUSEX IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UR UKCA
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (UR) E60693
Núm. de certificación (cURusEX) E184763

Productos relacionados

Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto