Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
EK 10
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма защ. заземления (PE), Винтовое соединение, желтый, зеленый, 10 mm², 800 V, Количество соединений: 2, Количество уровней: 1, TS 32, V-2, PA 66
Заказ № 0354660000
Тип EK 10
GTIN (EAN) 4008190069827
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 51,5 мм
Глубина (дюймов) 2,028 inch
Высота 40 мм
Высота (в дюймах) 1,575 inch
Ширина 10 мм
Ширина (в дюймах) 0,394 inch
Масса нетто 28,45 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 8 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 14 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-2124451

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 14 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 8 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 14 AWG
Сертификат № (UR) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) TUEV18ATEX8207U
Сертификат № (IECEX) IECEXTUR18.0017U
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 50 mm²
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 50 mm²
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D

Дополнительные технические данные

Вид монтажа привинченный
Количество одинаковых клемм
Открытые страницы закрытый
Проверенное на взрывозащищенность исполнение Да

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-2
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Рейка TS 32

Параметры системы

Исполнение Винтовое соединение, С соединением защитного заземления (PE), с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Нет
Количество независимых точек подключения
Количество уровней
Количество контактных гнезд на уровень
Количество потенциалов на уровень
Уровни с внутр. перемычками Нет
Соединение PE Да
Рейка TS 32
Функция N Нет
Функция PE Да
Функция PEN Нет

Расчетные данные

Расчетное сечение 10 mm²
Расчетное напряжение относительно соседней клеммы 800 V
Нормы IEC 60947-7-2
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 0,56 mΩ
Расчетное импульсное напряжение относительно соседней клеммы 8 kV
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 1,82 W
Степень загрязнения 3

Расчетные данные PE

Расчетный кратковременный ток 720 А (6 мм²)
Центральный винт для клемм PE M 3
Диапазон момента затяжки крепежного винта 0,5...1,0 Нм
Функция PEN Нет

Характеристики материала

Материал PA 66
Цветовой код желтый, зеленый
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. 10 mm²
Тип соединения, дополнительное соединение Винтовое соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Диапазон зажима, макс. 10 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Длина зачистки изоляции 12 мм
Зажимной винт M 4
Калибровая пробка согласно 60 947-1 B6
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 1,2 Nm
Момент затяжки, мин. 1,2 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 8
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20
Размер лезвия 1,0 x 5,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 10 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 10 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format

Классификации

ETIM 6.0 EC000901
ETIM 7.0 EC000901
ETIM 8.0 EC000901
ETIM 9.0 EC000901
ECLASS 9.0 27-14-11-41
ECLASS 9.1 27-14-11-41
ECLASS 10.0 27-14-11-41
ECLASS 11.0 27-14-11-41
ECLASS 12.0 27-14-11-41
ECLASS 13.0 27-25-01-03
ECLASS 14.0 27-25-01-03

Сертификаты

Сертификаты CE CSA CURUSEX IECEXTUR KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UR UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693
Сертификат № (cURusEX) E184763