Bloque de bornes de paso, Conexión por soldadura, Beige/amarillo, 1.5 mm², 17.5 A, 250 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Código
0346460000
Tipo
AKZ 4 LL VS
GTIN (EAN)
4008190009526
Cantidad
100 Pieza
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2023-02-28
Dimensiones y pesos
Profundidad
30 mm
Profundidad (pulgadas)
1,181 inch
Altura
45,5 mm
Altura (pulgadas)
1,791 inch
Anchura
6 mm
Anchura (pulgadas)
0,236 inch
Peso neto
4,2 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
100 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Conductor embornable (conexión nominal)
Dirección de conexión
lateral
Número de conexiones
2
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 16
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
1,5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
1,5 mm²
Sección de embornado, mín.
0,2 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
1,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
1,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión por soldadura
Datos del material
Material
PA 66
Color
Beige/amarillo
Grado inflamabilidad según UL 94
V-2
Datos nominales
Sección nominal
1,5 mm²
Tensión nominal
250 V
Tensión nominal DC
250 V
Intensidad nominal
17,5 A
Corriente en conductor máximo
17,5 A
Normas
IEC 60068-2-20, Según IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,83 mΩ
Sobretensión de choque nominal
4 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,56 W
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr C (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
154685-1372355
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
24 AWG
Tensión Gr C (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr C (UR)
20 A
Núm. de certificación (UR)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (UR)
22 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (UR)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (UR)
26 AWG
Tensión Gr C (UR)
300 V
Dimensiones
Desplazamiento TS 15
13,5 mm
Generalidades
Carril
TS 15
Normas
IEC 60068-2-20, Según IEC 60947-7-1
Número de polos
1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 24
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 16
Otras conexiones
Sección nominal de conexión por soldadura
1,5 mm²
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Número de bornes iguales
1
Tipo de montaje
enclavado
Versión a prueba de explosivos
No
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión por soldadura, para conexión transversal atornillable, abierto por un extremo
Bloque de bornes de paso, Conexión por terminales planos enchufables, Beige/amarillo, 2.5 mm², 8 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión por soldadura, Beige/amarillo, 1.5 mm², 17.5 A, 250 V, Número de conexiones: 2, Número de pisos: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
Bloque de bornes de paso, Conexión por terminales planos enchufables, Beige/amarillo, 2.5 mm², 8 A, 400 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 1, TS 15, V-2, PA 66, 100 °C
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.