Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 70 mm, Głębokość: 45 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Nr zam.
0342000000
Typ
KLIPPON K1
GTIN (EAN)
4008190055448
Ilość
10 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
45 mm
Głębokość (cale)
1,772 inch
Wysokość
70 mm
Wysokość (cale)
2,756 inch
Szerokość
70 mm
Szerokość (cale)
2,756 inch
Wymiar mocowania wysokość
42 mm
Wymiar mocowania szerokość
58 mm
Masa netto
247,5 g
Temperatury
Temperatura eksploatacyjna
-40 °C...80 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Informacje ogólne
Grubość materiału obudowy
3,5 mm
Grubość materiału wieka
3 mm
Mocowanie wieka
wkręty M4 torx ze stali nierdzewnej z rowkiem
Moment dokręcania śrub wieka
2,5 Nm
Normy
EN 45545-2:2013
Pokrywa
Tak
Powierzchnia
nieobrobiony
Płytka kołnierzowa
Nie
Stopień ochrony
IP66, IP67, IP68
Stopień ochrony (UL)
Type 4, Type 4X
Temperatura pracy, max.
80 °C
Temperatura pracy, min.
-40 °C
Wskazówka: stopień ochrony
IP68 (t=72h, h=1m)
liczba śrub mocujących wieko
4
maks. ładowność
0,49 kg
materiał uszczelniający
Chloropren
mocowanie do wbudowania
otwory gwintowane M4
mocowanie obudowy
otwory 4 mm
obszary zastosowania
przemysł procesowy, transport, budowa okrętów, przemysł opakowań, urządzenia portowe, budowa maszyn
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 70 mm, Głębokość: 45 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 70 mm, Głębokość: 45 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 70 mm, Głębokość: 45 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 70 mm, Głębokość: 45 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
Klippon K (pusta obudowa aluminiowa), Pusta obudowa, obudowa aluminiowa, Wysokość: 70 mm, Szerokość: 70 mm, Głębokość: 45 mm, tworzywo: aluminium AlSi12, nieobrobiony, srebrny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.