Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
KLIPPON K1
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 70 mm, Largeur: 70 mm, Profondeur: 45 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, non traité, argent
Référence 0342000000
Type KLIPPON K1
GTIN (EAN) 4008190055448
Qté. 10 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 45 mm
Profondeur (pouces) 1,772 inch
Hauteur 70 mm
Hauteur (pouces) 2,756 inch
Largeur 70 mm
Largeur (pouces) 2,756 inch
Cote de fixation hauteur 42 mm
Cote de fixation largeur 58 mm
Poids net 247,5 g

Températures

Température de fonctionnement -40 °C...80 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9e4cab4e-239c-4e14-b9df-a0fee300d28a
Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 6bI

Téléchargements

Classifications

ETIM 6.0 EC000261
ETIM 7.0 EC000261
ETIM 8.0 EC000261
ETIM 9.0 EC000261
ECLASS 9.0 27-18-01-01
ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-01-01
ECLASS 11.0 27-18-01-01
ECLASS 12.0 27-18-01-01
ECLASS 13.0 27-18-01-01

Caractéristiques générales

Charge utile max. 0,49 kg
Classe de protection (UL) Type 4, Type 4X
Couple des vis du couvercle 2,5 Nm
Couvercle Oui
Degré de protection IP66, IP67, IP68
Domaines d'utilisation : Industrie des processus, Transports, Construction navale, Industrie du conditionnement, Installations portuaires, Construction de machines
Epaisseur du matériau du coffret 3,5 mm
Epaisseur du matériau du couvercle 3 mm
Fixation de montage Trous taraudés M4
Fixation du coffret Trous 4 mm
Fixation du couvercle M4 torx stainless steel screws with slot
Hauteur de l'orifice d'accès 63 mm
Largeur de l'orifice d'accès 63 mm
Matériau Aluminium AlSi12
Matériau du joint Chloroprène
Nombre de vis de couvercle
Normes EN 45545-2:2013
Plaque de presse-étoupes Non
Remarque : degré de protection IP68 (t=72h, h=1m)
Surface non traité
Température de fonctionnement , max. 80 °C
Température de fonctionnement , min. -40 °C
Tenue aux chocs 10 J version standard
valable pour rail profilé non équipé 1909980000

Equipement horizontal

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x5
WDU 4 / ZDU 4 1x1*

Equipement vertical

WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 1x1*
WDU 4 / ZDU 4 1x1*

Numéros de certificat du boîtier

Conditions d'homologation cULus, RMRS, DNV
Numéro de certificat (DNV) TAE00002SM
Numéro de déclaration de conformité (DoC LVD) DE_PS2410_160412_001ISS01
Nº de certificat (cULus) E197061

Presse-étoupes droite

M12
M16

Presse-étoupes gauche

M12
M16

Presse-étoupes haut / bas

M12
M16
M20

Agréments

Agréments CE CULUS DETNORVER
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Nº de certificat (cULus) E197061

Autres produits de la même gamme

Référence: 9526840000
Type: KLIPPON K1 EX
Version:
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 70 mm, Largeur: 70 mm, Profondeur: 45 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, non traité, argent
 
Référence: 1329630000
Type: KLIPPON K1 EX RAL7001
Version:
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 70 mm, Largeur: 70 mm, Profondeur: 45 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, gris argent
 
Référence: 9529120000
Type: KLIPPON K1 RAL7001
Version:
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 70 mm, Largeur: 70 mm, Profondeur: 45 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, structuré, gris argent
 
Référence: 1939560000
Type: KLIPPON K1 VMQ
Version:
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 70 mm, Largeur: 70 mm, Profondeur: 45 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, non traité, argent
 
Référence: 1937630000
Type: KLIPPON K1 VMQ RAL7001
Version:
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 70 mm, Largeur: 70 mm, Profondeur: 45 mm, Matériau: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, structuré, gris argent
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange