Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
SAK 16/EN
         

Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, beige/gelb, 16 mm², 76 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, TS 32, V-2, PA 66, 100 °C
Best.-Nr. 0339760000
Art SAK 16/EN
GTIN (EAN) 4008190069544
VPE 50 Stück
Lieferstatus Abgekündigt
Lieferbar bis 2022-03-30
Produktalternative 1020300000

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 53,5 mm
Tiefe (inch) 2,106 inch
Höhe 50 mm
Höhe (inch) 1,969 inch
Breite 12 mm
Breite (inch) 0,472 inch
Nettogewicht 27,26 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 100 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Normen IEC 60947-7-1
Tragschiene TS 35, TS 32

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 16 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 76 A
Strom bei max. Leiter 76 A
Normen IEC 60947-7-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,42 mΩ
Bemessungsstoßspannung 8 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 2,43 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten IECEx/ATEX

Einsatztemperaturbereich For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Kennzeichnung EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Kennzeichnung Ex 2014/34/EU II 2 G D

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 4 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 14 AWG
Spannung Gr C (CSA) 600 V
Strom Gr C (CSA) 87 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 154685-1501714

Bemessungsdaten nach UL

Leitergr. Factory wiring max (UR) 4 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR) 12 AWG
Leitergr. Field wiring max (UR) 4 AWG
Leitergr. Field wiring min (UR) 12 AWG
Spannung Gr C (UR) 600 V
Strom Gr C (UR) 80 A
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 15 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 2,4 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 2 Nm
Klemmbereich, max. 16 mm²
Klemmbereich, min. 2,5 mm²
Klemmschraube M 4
Klingenmaß 1,0 x 5,5 mm
Lehrdorn nach 60 947-1 B6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 6
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 12
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 2,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 4 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 16 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 4 mm²
Zwillings-Aderendhülse, max. 10 mm²
Zwillings-Aderendhülse, min. 1,5 mm²

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35, TS 32
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66
Farbe beige/gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2

weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen
Montageart gerastet
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01

Zulassungen

Zulassungen CE CSA INMETRO UR
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR) E60693

verwandte Produkte

Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile