Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
ZB 4
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Зажимной хомут (сборная шина), Винтовое соединение, серебряный, 4 mm², Ширина: 5.3 mm, M 3, Сталь
Заказ № 0316500000
Тип ZB 4
GTIN (EAN) 4008190061999
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 16 мм
Глубина (дюймов) 0,63 inch
Высота 15,5 мм
Высота (в дюймах) 0,61 inch
Ширина 5,3 мм
Ширина (в дюймах) 0,209 inch
Масса нетто 3,001 g

Температуры

Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /
Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

Расчетные данные согласно CSA

Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 10 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 12400-237

Расчетные данные согласно UL

Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) 20 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) 20 AWG
Сертификат № (UR) E60693

Номинальные характеристики IECEx/ATEX

Сертификат № (ATEX) DEMKO03ATEX136028U
Сертификат № (IECEX) IECEXULD13.0005U
Поперечное сечение провода, макс. (ATEX) 4 mm²
Поперечное сечение провода, макс. (IECEX) 4 mm²
Температурный диапазон вставки For operating temperature range see EC Design Test Certificate / IEC Ex-Certificate of Conformity
Обозначение EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Маркировка взрывозащиты Ex 2014/34/EU II 2 G D
Указание по технике безопасности Installation instructions:
The potential equalisation (PE) rail modules are suitable for use in housings in atmospheres with flammable gases and dust. For use in areas with flammable gases, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-7. For use in areas with flammable dust, these housings must meet the requirements of EN 60079-0 and EN 60079-31.

When combined with other terminal block ranges and sizes, and when other accessories are used, you must comply with the clearance and creepage distances given.

Regarding accessory use, the manufacturer's instructions must be followed.

List of restrictions:
The PE rail modules are considered one component, with Ex marking when used with the busbar holders of type SH and WEW. When used independently, the above named components are not covered by this certificate.

Дополнительные технические данные

Вид монтажа привинченный
Указание по установке Проходной (втулка)

Общие сведения

Указание по установке Проходной (втулка)

Параметры системы

Исполнение для шины 10 x 3 мм, Для последующего вкручивания

Размеры

Смещение TS 35 39 мм

Расчетные данные

Расчетное сечение 4 mm²

Характеристики материала

Материал Сталь
Цветовой код серебряный

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Длина зачистки изоляции 16 мм
Зажимной винт M 3
Момент затяжки, макс. 1 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 6 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002848
ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848
ETIM 9.0 EC002848
ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9.1 27-14-11-92
ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-46
ECLASS 12.0 27-14-11-46
ECLASS 13.0 27-25-01-16
ECLASS 14.0 27-25-01-16

Сертификаты

Сертификаты CSA CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD UKEX UR
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (UR) E60693
Сертификат № (cURusEX) E184763

Связанные изделия

Заказ №: 1261300000
Тип: ZB 10 F.10X3/10X5/10X10
Версия:
Зажимной хомут (сборная шина), Винтовое соединение, серебряный, 10 mm², Ширина: 8 mm, M 4, Сталь
 
Заказ №: 0316600000
Тип: ZB 16 ZKSC
Версия:
Зажимной хомут (сборная шина), Винтовое соединение, серебряный, 16 mm², Ширина: 10 mm, M 4, Сталь
 
Заказ №: 0556800000
Тип: ZB 16/6
Версия:
Зажимной хомут (сборная шина), Винтовое соединение, серебряный, 16 mm², Ширина: 10 mm, M 4, Сталь
 
Заказ №: 0266500000
Тип: ZB 35/M6X16
Версия:
Зажимной хомут (сборная шина), Винтовое соединение, серебряный, 35 mm², Ширина: 14 mm, M 6, Сталь
 
Заказ №: 0556700000
Тип: ZB 4/6
Версия:
Зажимной хомут (сборная шина), Винтовое соединение, серебряный, 4 mm², Ширина: 5.3 mm, M 3, Сталь
 
Заказ №: 0459500000
Тип: ZBE 6
Версия:
Зажимной хомут (сборная шина), Винтовое соединение, серебряный, Ширина: 8 mm, M 4, Сталь
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти