Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
PS 4 F.STB 4
         

Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Adaptador de prueba (borne), 230 V
Código 0299600000
Tipo PS 4 F.STB 4
GTIN (EAN) 4008190074043
Cantidad 20 Pieza

Dimensiones y pesos

Profundidad 42 mm
Profundidad (pulgadas) 1,654 inch
Altura 7,7 mm
Altura (pulgadas) 0,303 inch
Anchura 7,7 mm
Anchura (pulgadas) 0,303 inch
Peso neto 3,16 g

Temperaturas

Temperatura permanete de trabajo, min. -50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max. 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

Conductor embornable (conexión nominal)

Longitud de desaislado 5 mm
Sección de conexión del conductor, flexible, max. 4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. 0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx. 4 mm²
Tipo de conexión Conexión enchufable

Datos del material

Material Poliamida 66
Color rojo
Grado inflamabilidad según UL 94 V-2

Datos nominales

Tensión nominal 230 V

Dimensiones

Paso en mm (P) 7,7 mm

Generalidades

Gama de temperaturas de servicio, max. 100 °C
Indicación de montaje Montaje directo
Número de polos 1

Otros datos técnicos

Indicación de montaje Montaje directo
Tipo de fijación insertado
Tipo de montaje insertado
con espiga de sujeción No

Valores característicos del sistema

Versión Clavija de prueba

Descargas

Datos de ingeniería
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentación del usuario
Catálogo Catalogues in PDF-format
Folletos

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002555
ETIM 7.0 EC002555
ETIM 8.0 EC002555
ETIM 9.0 EC002555
ECLASS 9.0 27-14-11-48
ECLASS 9.1 27-14-11-48
ECLASS 10.0 27-14-11-48
ECLASS 11.0 27-14-11-48
ECLASS 12.0 27-14-11-48
ECLASS 13.0 27-25-03-04
ECLASS 14.0 27-25-03-04

Homologaciones

ROHS Conformidad

Productos relacionados

Código: 1276300000
Tipo: FZS 2/4 RT/80 SAKT4
Versión:
Conector macho (borne), Conexión enchufable, rojo, 2 mm², Número de conexiones: 2, Número de polos: 1, Anchura: 9 mm, Altura: 9 mm
 
Código: 0293800000
Tipo: PS 2.0 OR
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 230 V, 20 mA
 
Código: 0180400000
Tipo: PS 2.3 RT
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 230 V, 20 mA
 
Código: 1121740000
Tipo: PS_ZQV
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1000 V, 20 A
 
Código: 1116710000
Tipo: PS_ZQV_SET
Versión:
Adaptador de prueba (borne), 1000 V, 20 A
 
Código: 0249600000
Tipo: ZS 2.3/4
Versión:
Conector macho (borne), Conexión enchufable, rojo, 4 mm², Número de conexiones: 1, V-2, Poliamida 66, Número de polos: 4, Anchura: 6.5 mm, Altura: 6.5 mm
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto