Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
VP 16-K54
         

Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, PG 16, 5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Art.nr. 0295060000
Typ VP 16-K54
GTIN (EAN) 4008190170479
Förp. 100 pc(s).

Mått och vikter

Höjd 5 mm
Bygghöjd (tum) 0,197 inch
Längd 10 mm
Bygglängd (tum) 0,394 inch
Diameter 22,5 mm
Väggtjocklek, min. 0,5 mm
Väggtjocklek, max. 4 mm
Nettovikt 1,8 g

Temperaturer

Drifttemperatur -40 °C...100 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänna uppgifter

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-2
Förskruvningar PG
Gänga (yttre) PG 16
Gängningslängd 5 mm
Halogener Nej
Huvuddiameter 27 mm
Material Polyamid 6 (PA6 - GF30)
Skyddsklass IP54
Skyddsklass med GWDR IP65
Tätningsring diameter 22,5 mm
Temperaturområde för användning max. 100 °C
Temperaturområde för användning min. -40 °C

Nedladdningar

Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000451
ETIM 7.0 EC000451
ETIM 8.0 EC000451
ETIM 9.0 EC000451
ETIM 10.0 EC000451
ECLASS 9.0 27-14-44-25
ECLASS 9.1 27-14-44-33
ECLASS 10.0 27-14-44-25
ECLASS 11.0 27-14-44-25
ECLASS 12.0 27-14-08-05
ECLASS 13.0 27-14-08-05
ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05

Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

Besläktade produkter

Art.nr.: 1776930000
Typ: VP M12 K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, M 12, 6 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 1776920000
Typ: VP M16 K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, M 16, 7 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 1776910000
Typ: VP M20 K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, M 20, 7 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 1776900000
Typ: VP M25 K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, M 25, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 1776940000
Typ: VP M32 K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, M 32, 11 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 1776950000
Typ: VP M40 K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, M 40, 13 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 1776960000
Typ: VP M50 K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, M 50, 14 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 1776970000
Typ: VP M63 K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, M 63, 15 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 1719250000
Typ: VP 7-K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, PG 7, 6 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 0294760000
Typ: VP 9-K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, PG 9, 5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 0294860000
Typ: VP 11-K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, PG 11, 6.5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 0294960000
Typ: VP 13,5-K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, PG 13,5, 5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 0295160000
Typ: VP 21-K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, PG 21, 8 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 0501160000
Typ: VP 29-K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, PG 29, 8 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 0501260000
Typ: VP 36-K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, PG 36, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 0501360000
Typ: VP 42-K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, PG 42, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Art.nr.: 1719260000
Typ: VP 48-K54
Utförande:
VPK (blindpropp i plast), Låspropp, stängd, PG 48, 12 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar