Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
AKZ 4 BL
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, blå, 4 mm², 32 A, 400 V, Antal anslutningar: 2
Art.nr. 0294380000
Typ AKZ 4 BL
GTIN (EAN) 4008190002152
Förp. 100 pc(s).

Mått och vikter

Djup 29 mm
Byggdjup (tum) 1,142 inch
Byggdjup inkl. montageskena 30,5 mm
Höjd 28,5 mm
Bygghöjd (tum) 1,122 inch
Bredd 6,1 mm
Byggbredd (tum) 0,24 inch
Nettovikt 4,585 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) TUEV18ATEX8221U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXTUR18.0024U
Max. spänning (ATEX) 352 V
Ström (ATEX) 32 A
Ledararea max. (ATEX) 6 mm²
Max. spänning (IECEX) 352 V
Ström (IECEX) 32 A
Ledararea max. (IECEX) 6 mm²
Märkning EN 60079-7 Ex eb II C Gb
Ex 2014/34/EU märkning II 2 G D

2 klämbara ledare (H05V/H07V) med samma area (märk area)

Ledardiameter, entrådig, 2 klämbara ledare, max 1,5 mm²
Ledardiameter, entrådig, 2 klämbara ledare, min 0,5 mm²
Ledardiameter, flertrådig, 2 klämbara ledare, max. 1,5 mm²
Ledardiameter, flertrådig, 2 klämbara ledare, min. 0,5 mm²

Allmänt

Antal poler 1
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 24
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 15

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 4 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 1,5 mm²
Anslutningsområde, max. 6 mm²
Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 8 mm
Elektrisk momentskruvdragare typ DMS 2
Klingmått 6 x 3,5 mm
Klämskruv M 3
Ledararea, entrådig, max. 6 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 24
Ledardiameter, fintrådig, max. 4 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A3
Tvilling-ändhylsa, max. 1,5 mm²
Tvilling-ändhylsa, min. 0,5 mm²
Åtdragningsmoment, max. 0,8 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,6 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 4 mm²
Märkspänning 400 V
Märkspänning DC 400 V
Märkström 32 A
Ström med max. ledare 41 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1 mΩ
Märkstötspänning 6 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 1,02 W
Nedsmutsningsgrad 3

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 154685-1372355
Ledararea max. (CSA) 12 AWG
Ledararea min. (CSA) 24 AWG
Spänning grupp C (CSA) 300 V
Ström Gr C (CSA) 10 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr. (UR) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (UR) 12 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (UR) 26 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (UR) 12 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (UR) 22 AWG
Spänning grupp C (UR) 300 V
Ström Gr C (UR) 27 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod blå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Mått

Offset TS 15 13,5 mm

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, för skruvbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
PE-anslutning Nej
Skena TS 15
N-Funktion Ja
PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Antal likadana plintar
Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Ja
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01
ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CSA EXIKONF IECEXTUR INMETRO KEMAKEUR TUEVNATEX UKEX UR UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 0366560000
Typ: AK 4/10
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, 4 mm², 32 A, 690 V, Antal anslutningar: 20
 
Art.nr.: 0489560000
Typ: AK 4/O.ZA
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, 4 mm², 32 A, 690 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 0294360000
Typ: AKZ 4
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, mörkbeige, 4 mm², 32 A, 400 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 0359560000
Typ: AKZ 4/10
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, mörkbeige, 4 mm², 32 A, 400 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 0359660000
Typ: AKZ 4/10/BEZ
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, mörkbeige, 4 mm², 32 A, 400 V, Antal anslutningar: 2
 
Art.nr.: 1538260000
Typ: AKZ 4/ATA
Utförande:
Genomgångsplintblock, Skruvanslutning, beige/gul, 4 mm², 32 A, 400 V, Antal anslutningar: 2
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar